(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Mangueras de conducto - aluminio

Mangueras de conducto - aluminio

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Es excelente en flexibilidad / elasticidad, y se puede almacenar de forma compacta.

  • Componentes inCAD
Mangueras para conductos - Tipo de aluminio: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] MaterialTemperatura de funcionamiento Rango (° C)
HOADPapel de aluminio (laminado)
Alambre de acero duro
-20~80°C

Especificaciones

Número de parte-Longitud de la manguera
HOAD50-3.2
Número de parteLongitud de la manguera 0.1 m IncrementoID de manguera (referencia) (mm)DPRango de presión permisible (MPa {kgf/cm 2 })Descompresión permitida (temperatura ambiente) (kPa {mmHg})Radio de curvatura admisible (mm)Masa de referencia g/m
TipoDiámetro nominal
HOAD380.5~53945.010.80~0.02
{0~0.2}
-33{-248}30130
505055.310.835168
656470.310.845205
757580.310.80~0.01
{0~0.1}
-26.5{-199}55244
10098105.310.8-16.5{-124}70312
117113119.310.8-13.0{-98}75375
125125130.310.8-10.0{-75}90390
150150155.710.8105606

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HOAD38-0.5
HOAD38-0.6
HOAD38-0.7
HOAD38-0.8
HOAD38-0.9
HOAD38-1.0
HOAD38-1.1
HOAD38-1.2
HOAD38-1.3
HOAD38-1.4
HOAD38-1.5
HOAD38-1.6
HOAD38-1.7
HOAD38-1.8
HOAD38-1.9
HOAD38-2.0
HOAD38-2.1
HOAD38-2.2
HOAD38-2.3
HOAD38-2.4
HOAD38-2.5
HOAD38-2.6
HOAD38-2.7
HOAD38-2.8
HOAD38-2.9
HOAD38-3.0
HOAD38-3.1
HOAD38-3.2
HOAD38-3.3
HOAD38-3.4
HOAD38-3.5
HOAD38-3.6
HOAD38-3.7
HOAD38-3.8
HOAD38-3.9
HOAD38-4.0
HOAD38-4.1
HOAD38-4.2
HOAD38-4.3
HOAD38-4.4
HOAD38-4.5
HOAD38-4.6
HOAD38-4.7
HOAD38-4.8
HOAD38-4.9
HOAD38-5.0
HOAD50-0.5
HOAD50-0.6
HOAD50-0.7
HOAD50-0.8
HOAD50-0.9
HOAD50-1.0
HOAD50-1.1
HOAD50-1.2
HOAD50-1.3
HOAD50-1.4
HOAD50-1.5
HOAD50-1.6
HOAD50-1.7
HOAD50-1.8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior D
(φ)
I.D.
(φ)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Diámetro nominal Longitud de la manguera (m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.03930380.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.03930380.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.03930380.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.03930380.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.03930380.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.03930381.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.03930381.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.03930381.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.03930381.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.03930381.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.03930381.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.03930381.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.03930381.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.03930381.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.03930381.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.03930382.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.03930382.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.03930382.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.03930382.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.03930382.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.03930382.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.03930382.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.03930382.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.03930382.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.03930382.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.03930383.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.03930383.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.03930383.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.03930383.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.03930383.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.03930383.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.03930383.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.03930383.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.03930383.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.03930383.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.03930384.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.03930384.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.03930384.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.03930384.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.03930384.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.03930384.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.03930384.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.03930384.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.03930384.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.03930384.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.03930385.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1055.35035500.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1055.35035500.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1055.35035500.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1055.35035500.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1055.35035500.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1055.35035501.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1055.35035501.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1055.35035501.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1055.35035501.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1055.35035501.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1055.35035501.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1055.35035501.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1055.35035501.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1055.35035501.8

Cargando…

Más información

Característica
· Flexible y elástico, se puede almacenar de forma compacta.
· Se puede acortar a 1/5 de su longitud original. Almacenado compacto para espacio limitado.
 

Información básica

Material Papel de aluminio (laminado) Alambre de acero duro Propiedades Estándar Fluido Aplicable Aire
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80 Max. Presión permitida (por debajo de la temperatura ambiente)(MPa) 0.02 Presencia de brazalete No provisto

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm