(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubería - poliuretano, espiral, hembra BSPP, serie GS

Tubería - poliuretano, espiral, hembra BSPP, serie GS
  • Descuento por volumen

Úselo en lugares que requieren velocidad de flujo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GS650
GS750
GS850
GS950
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud de rizo A
(mm)
Extensión efectiva
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

650Aproximadamente 2.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

750Aproximadamente 2.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

850Aproximadamente 3.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

950Aproximadamente 3.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Manguera rizada Material Uretano Color Verde
OD [Distinción] ~10 Fluido Aplicable Aire O.D.(Ø) 10
ID [Distinción] ~7 I.D.(Ø) 6.5 Número de agujeros(por pieza) 1
Material, uretano Poliuretano Radio mínimo de curvatura(mm) 39 Entorno operativo Estándar / Resistencia a la presión / Resistente al calor / Resistente a la abrasión / Resistencia al frío
Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -10::70 Presión de aire de funcionamiento(MPa) Hasta 0.7 Tamaño del pezón Rosca hembra G1/4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico