(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tubos: silicona, alta temperatura, metal detectable, FDA

Tubos: silicona, alta temperatura, metal detectable, FDA

Los rellenos metálicos permiten que los sistemas de detección de metales recojan estos tubos de calidad alimentaria en caso de que se rompan o caigan en el flujo del proceso. La silicona tiene un excelente rango de temperatura y buena resistencia a productos químicos suaves, aceites animales y vegetales y agua.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialidentificaciónsobredosisespesor de paredlongituddurómetroclaridadcolorpresión operacional
zusa-ht - 3601silicona 1/8"1/4"1/16"100 pies.60aopacoazul40 psi
zusa-ht - 3602silicona 3/16"5/16"1/16"100 pies.60aopacoazul40 psi
zusa-ht - 3603silicona 1/4"3/8"1/16"100 pies.60aopacoazul40 psi
zusa-ht - 3604silicona 3/8"1/2"1/16"100 pies.60aopacoazul40 psi
zusa-ht - 3605silicona 1/2"3/4"1/8"100 pies.60aopacoazul40 psi
zusa-ht - 3606silicona 3/4"1"1/8"100 pies.60aopacoazul40 psi
zusa-ht - 3607silicona 1"1-1/4"1/8"100 pies.60aopacoazul40 psi
zusa-ht - 3608silicona 1/8"1/4"1/16"50 pies.60aopacoazul40 psi
zusa-ht - 3609silicona 3/16"5/16"1/16"50 pies.60aopacoazul40 psi
zusa-ht - 3610silicona 1/4"3/8"1/16"50 pies.60aopacoazul40 psi
zusa-ht - 3611silicona 3/8"1/2"1/16"50 pies.60aopacoazul40 psi
zusa-ht - 3612silicona 1/2"3/4"1/8"50 pies.60aopacoazul40 psi
zusa-ht - 3613silicona 3/4"1"1/8"50 pies.60aopacoazul40 psi
zusa-ht - 3614silicona 1"1-1/4"1/8"50 pies.60aopacoazul40 psi
zusa-ht - 3615silicona 1/8"1/4"1/16"25 pies.60aopacoazul40 psi
zusa-ht - 3616silicona 3/16"5/16"1/16"25 pies.60aopacoazul40 psi
zusa-ht - 3617silicona 1/4"3/8"1/16"25 pies.60aopacoazul40 psi
zusa-ht - 3618silicona 3/8"1/2"1/16"25 pies.60aopacoazul40 psi
zusa-ht - 3619silicona 1/2"3/4"1/8"25 pies.60aopacoazul40 psi
zusa-ht - 3620silicona 3/4"1"1/8"25 pies.60aopacoazul40 psi
zusa-ht - 3621silicona 1"1-1/4"1/8"25 pies.60aopacoazul40 psi
zusa-ht - 3622silicona 1/8"1/4"1/16"10 pies60aopacoazul40 psi
zusa-ht - 3623silicona 3/16"5/16"1/16"10 pies60aopacoazul40 psi
zusa-ht - 3624silicona 1/4"3/8"1/16"10 pies60aopacoazul40 psi
zusa-ht - 3625silicona 3/8"1/2"1/16"10 pies60aopacoazul40 psi
zusa-ht - 3626silicona 1/2"3/4"1/8"10 pies60aopacoazul40 psi
zusa-ht - 3627silicona 3/4"1"1/8"10 pies60aopacoazul40 psi
zusa-ht - 3628silicona 1"1-1/4"1/8"10 pies60aopacoazul40 psi
zusa-ht - 3629silicona 1/8"1/4"1/16"5 pies60aopacoazul40 psi
zusa-ht - 3630silicona 3/16"5/16"1/16"5 pies60aopacoazul40 psi
zusa-ht - 3631silicona 1/4"3/8"1/16"5 pies60aopacoazul40 psi
zusa-ht - 3632silicona 3/8"1/2"1/16"5 pies60aopacoazul40 psi
zusa-ht - 3633silicona 1/2"3/4"1/8"5 pies60aopacoazul40 psi
zusa-ht - 3634silicona 3/4"1"1/8"5 pies60aopacoazul40 psi
zusa-ht - 3635silicona 1"1-1/4"1/8"5 pies60aopacoazul40 psi
zusa-ht - 3636silicona 1/8"1/4"1/16"2 pies60aopacoazul40 psi
zusa-ht - 3637silicona 3/16"5/16"1/16"2 pies60aopacoazul40 psi
zusa-ht - 3638silicona 1/4"3/8"1/16"2 pies60aopacoazul40 psi
zusa-ht - 3639silicona 3/8"1/2"1/16"2 pies60aopacoazul40 psi
zusa-ht - 3640silicona 1/2"3/4"1/8"2 pies60aopacoazul40 psi
zusa-ht - 3641silicona 3/4"1"1/8"2 pies60aopacoazul40 psi
zusa-ht - 3642silicona 1"1-1/4"1/8"2 pies60aopacoazul40 psi
Número de Parte
ZUSA-HT-3601
ZUSA-HT-3602
ZUSA-HT-3603
ZUSA-HT-3604
ZUSA-HT-3605
ZUSA-HT-3606
ZUSA-HT-3607
ZUSA-HT-3608
ZUSA-HT-3609
ZUSA-HT-3610
ZUSA-HT-3611
ZUSA-HT-3612
ZUSA-HT-3613
ZUSA-HT-3614
ZUSA-HT-3615
ZUSA-HT-3616
ZUSA-HT-3617
ZUSA-HT-3618
ZUSA-HT-3619
ZUSA-HT-3620
ZUSA-HT-3621
ZUSA-HT-3622
ZUSA-HT-3623
ZUSA-HT-3624
ZUSA-HT-3625
ZUSA-HT-3626
ZUSA-HT-3627
ZUSA-HT-3628
ZUSA-HT-3629
ZUSA-HT-3630
ZUSA-HT-3631
ZUSA-HT-3632
ZUSA-HT-3633
ZUSA-HT-3634
ZUSA-HT-3635
ZUSA-HT-3636
ZUSA-HT-3637
ZUSA-HT-3638
ZUSA-HT-3639
ZUSA-HT-3640
ZUSA-HT-3641
ZUSA-HT-3642
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(Ø)
ID d
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/4"1/8"3/4"100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

5/16"3/16"3/4"100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/8"1/4"1"100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2"3/8"1-1/2"100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/4"1/2"1-3/4"100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1"3/4"3"100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1-1/4"1"3-3/4"100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/4"1/8"3/4"50 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

5/16"3/16"3/4"50 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/8"1/4"1"50 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2"3/8"1-1/2"50 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/4"1/2"1-3/4"50 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1"3/4"3"50 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1-1/4"1"3-3/4"50 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/4"1/8"3/4"25 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

5/16"3/16"3/4"25 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/8"1/4"1"25 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2"3/8"1-1/2"25 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/4"1/2"1-3/4"25 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1"3/4"3"25 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1-1/4"1"3-3/4"25 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/4"1/8"3/4"10 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

5/16"3/16"3/4"10 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/8"1/4"1"10 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2"3/8"1-1/2"10 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/4"1/2"1-3/4"10 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

1"3/4"3"10 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

1-1/4"1"3-3/4"10 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/4"1/8"3/4"5 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

5/16"3/16"3/4"5 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/8"1/4"1"5 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2"3/8"1-1/2"5 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/4"1/2"1-3/4"5 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

1"3/4"3"5 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

1-1/4"1"3-3/4"5 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/4"1/8"3/4"2 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

5/16"3/16"3/4"2 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/8"1/4"1"2 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/2"3/8"1-1/2"2 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/4"1/2"1-3/4"2 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

1"3/4"3"2 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

1-1/4"1"3-3/4"2 pies

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material EPDM Color Azul Fluido Aplicable Agua / Aire / Químico
Entorno operativo Estándar / Resistencia al agua / Resistencia química Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -40:: 182 Rango de presión de funcionamiento (con aire)(MPa) nulo:: 0,276
Durómetro 60A Especificaciones cumplidas FDA, NSF 51

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico