(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubería: PVC, multiusos, compatible con las normas sanitarias 3-A, trenzada de poliéster reforzada

Tubería: PVC, multiusos, compatible con las normas sanitarias 3-A, trenzada de poliéster reforzada

Este tubo de PVC de alta pureza está fabricado con materiales que cumplen con la FDA y certificado según los estándares 3 A para aplicaciones de alimentos, bebidas, lácteos y farmacéuticas. Es incoloro y transparente para observar fácilmente el flujo. También está reforzado con una trenza de poliéster para soportar presiones más altas. El PVC se utiliza para fines generales y puede resistir una amplia gama de productos químicos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialidentificaciónsobredosisespesor de paredlongituddurómetroreforzamientoclaridadcolorpresión operacional
zusa-ht - 2110cloruro de polivinilo1/4"3/8"1/16"100 pies.70atrenza de poliésterclaroclaro140 psi
zusa-ht - 2111cloruro de polivinilo1/4"1/2"1/8"100 pies.70atrenza de poliésterclaroclaro140 psi
zusa-ht - 2956cloruro de polivinilo5/16"9/16"1/8"100 pies.70atrenza de poliésterclaroclaro140 psi
zusa-ht - 2112cloruro de polivinilo3/8"1/2"1/16"100 pies.70atrenza de poliésterclaroclaro140 psi
zusa-ht - 2113cloruro de polivinilo3/8"5/8"1/8"100 pies.70atrenza de poliésterclaroclaro140 psi
zusa-ht - 2114cloruro de polivinilo1/2"5/8"1/16"100 pies.70atrenza de poliésterclaroclaro100 psi
zusa-ht - 2115cloruro de polivinilo1/2"3/4"1/8"100 pies.70atrenza de poliésterclaroclaro300 psi
zusa-ht - 2117cloruro de polivinilo3/4"1"1/8"100 pies.70atrenza de poliésterclaroclaro150 psi
zusa-ht - 2118cloruro de polivinilo1"1-1/4"1/8"100 pies.70atrenza de poliésterclaroclaro120 psi
zusa-ht - 2957cloruro de polivinilo1"1-3/8"3/16"100 pies.70atrenza de poliésterclaroclaro120 psi
zusa-ht - 2119cloruro de polivinilo1-1/2"2"1/4"100 pies.70atrenza de poliésterclaroclaro140 psi
zusa-ht - 2120cloruro de polivinilo2"2-1/2"1/4"100 pies.70atrenza de poliésterclaroclaro100 psi
zusa-ht - 2126cloruro de polivinilo1/4"3/8"1/16"50 pies.70atrenza de poliésterclaroclaro140 psi
zusa-ht - 2127cloruro de polivinilo1/4"1/2"1/8"50 pies.70atrenza de poliésterclaroclaro140 psi
zusa-ht - 3525cloruro de polivinilo5/16"9/16"1/8"50 pies.70atrenza de poliésterclaroclaro140 psi
zusa-ht - 2128cloruro de polivinilo3/8"1/2"1/16"50 pies.70atrenza de poliésterclaroclaro140 psi
zusa-ht - 2129cloruro de polivinilo3/8"5/8"1/8"50 pies.70atrenza de poliésterclaroclaro140 psi
zusa-ht - 2130cloruro de polivinilo1/2"5/8"1/16"50 pies.70atrenza de poliésterclaroclaro100 psi
zusa-ht - 2131cloruro de polivinilo1/2"3/4"1/8"50 pies.70atrenza de poliésterclaroclaro300 psi
zusa-ht - 2133cloruro de polivinilo3/4"1"1/8"50 pies.70atrenza de poliésterclaroclaro150 psi
zusa-ht - 2134cloruro de polivinilo1"1-1/4"1/8"50 pies.70atrenza de poliésterclaroclaro120 psi
zusa-ht - 3526cloruro de polivinilo1"1-3/8"3/16"50 pies.70atrenza de poliésterclaroclaro120 psi
zusa-ht - 2135cloruro de polivinilo1-1/2"2"1/4"50 pies.70atrenza de poliésterclaroclaro140 psi
zusa-ht - 2136cloruro de polivinilo2"2-1/2"1/4"50 pies.70atrenza de poliésterclaroclaro100 psi
zusa-ht - 2142cloruro de polivinilo1/4"3/8"1/16"25 pies.70atrenza de poliésterclaroclaro140 psi
zusa-ht - 2143cloruro de polivinilo1/4"1/2"1/8"25 pies.70atrenza de poliésterclaroclaro140 psi
zusa-ht - 3541cloruro de polivinilo5/16"9/16"1/8"25 pies.70atrenza de poliésterclaroclaro140 psi
zusa-ht - 2144cloruro de polivinilo3/8"1/2"1/16"25 pies.70atrenza de poliésterclaroclaro140 psi
zusa-ht - 2145cloruro de polivinilo3/8"5/8"1/8"25 pies.70atrenza de poliésterclaroclaro140 psi
zusa-ht - 2146cloruro de polivinilo1/2"5/8"1/16"25 pies.70atrenza de poliésterclaroclaro100 psi
zusa-ht - 2147cloruro de polivinilo1/2"3/4"1/8"25 pies.70atrenza de poliésterclaroclaro300 psi
zusa-ht - 2149cloruro de polivinilo3/4"1"1/8"25 pies.70atrenza de poliésterclaroclaro150 psi
zusa-ht - 2150cloruro de polivinilo1"1-1/4"1/8"25 pies.70atrenza de poliésterclaroclaro120 psi
zusa-ht - 3542cloruro de polivinilo1"1-3/8"3/16"25 pies.70atrenza de poliésterclaroclaro120 psi
zusa-ht - 2151cloruro de polivinilo1-1/2"2"1/4"25 pies.70atrenza de poliésterclaroclaro140 psi
zusa-ht - 2152cloruro de polivinilo2"2-1/2"1/4"25 pies.70atrenza de poliésterclaroclaro100 psi
zusa-ht - 2158cloruro de polivinilo1/4"3/8"1/16"10 pies70atrenza de poliésterclaroclaro140 psi
zusa-ht - 2159cloruro de polivinilo1/4"1/2"1/8"10 pies70atrenza de poliésterclaroclaro140 psi
zusa-ht - 3557cloruro de polivinilo5/16"9/16"1/8"10 pies70atrenza de poliésterclaroclaro140 psi
zusa-ht - 2160cloruro de polivinilo3/8"1/2"1/16"10 pies70atrenza de poliésterclaroclaro140 psi
zusa-ht - 2161cloruro de polivinilo3/8"5/8"1/8"10 pies70atrenza de poliésterclaroclaro140 psi
zusa-ht - 2162cloruro de polivinilo1/2"5/8"1/16"10 pies70atrenza de poliésterclaroclaro100 psi
zusa-ht - 2163cloruro de polivinilo1/2"3/4"1/8"10 pies70atrenza de poliésterclaroclaro300 psi
zusa-ht - 2165cloruro de polivinilo3/4"1"1/8"10 pies70atrenza de poliésterclaroclaro150 psi
zusa-ht - 2166cloruro de polivinilo1"1-1/4"1/8"10 pies70atrenza de poliésterclaroclaro120 psi
zusa-ht - 3558cloruro de polivinilo1"1-3/8"3/16"10 pies70atrenza de poliésterclaroclaro120 psi
zusa-ht - 2167cloruro de polivinilo1-1/2"2"1/4"10 pies70atrenza de poliésterclaroclaro140 psi
zusa-ht - 2168cloruro de polivinilo2"2-1/2"1/4"10 pies70atrenza de poliésterclaroclaro100 psi
zusa-ht - 2174cloruro de polivinilo1/4"3/8"1/16"5 pies70atrenza de poliésterclaroclaro140 psi
zusa-ht - 2175cloruro de polivinilo1/4"1/2"1/8"5 pies70atrenza de poliésterclaroclaro140 psi
zusa-ht - 3573cloruro de polivinilo5/16"9/16"1/8"5 pies70atrenza de poliésterclaroclaro140 psi
zusa-ht - 2176cloruro de polivinilo3/8"1/2"1/16"5 pies70atrenza de poliésterclaroclaro140 psi
zusa-ht - 2177cloruro de polivinilo3/8"5/8"1/8"5 pies70atrenza de poliésterclaroclaro140 psi
zusa-ht - 2178cloruro de polivinilo1/2"5/8"1/16"5 pies70atrenza de poliésterclaroclaro100 psi
zusa-ht - 2179cloruro de polivinilo1/2"3/4"1/8"5 pies70atrenza de poliésterclaroclaro300 psi
zusa-ht - 2181cloruro de polivinilo3/4"1"1/8"5 pies70atrenza de poliésterclaroclaro150 psi
zusa-ht - 2182cloruro de polivinilo1"1-1/4"1/8"5 pies70atrenza de poliésterclaroclaro120 psi
zusa-ht - 3574cloruro de polivinilo1"1-3/8"3/16"5 pies70atrenza de poliésterclaroclaro120 psi
zusa-ht - 2183cloruro de polivinilo1-1/2"2"1/4"5 pies70atrenza de poliésterclaroclaro140 psi
zusa-ht - 2184cloruro de polivinilo2"2-1/2"1/4"5 pies70atrenza de poliésterclaroclaro100 psi
zusa-ht - 2190cloruro de polivinilo1/4"3/8"1/16"2 pies70atrenza de poliésterclaroclaro140 psi
zusa-ht - 2191cloruro de polivinilo1/4"1/2"1/8"2 pies70atrenza de poliésterclaroclaro140 psi
zusa-ht - 3589cloruro de polivinilo5/16"9/16"1/8"2 pies70atrenza de poliésterclaroclaro140 psi
zusa-ht - 2192cloruro de polivinilo3/8"1/2"1/16"2 pies70atrenza de poliésterclaroclaro140 psi
zusa-ht - 2193cloruro de polivinilo3/8"5/8"1/8"2 pies70atrenza de poliésterclaroclaro140 psi
zusa-ht - 2194cloruro de polivinilo1/2"5/8"1/16"2 pies70atrenza de poliésterclaroclaro100 psi
zusa-ht - 2195cloruro de polivinilo1/2"3/4"1/8"2 pies70atrenza de poliésterclaroclaro300 psi
zusa-ht - 2197cloruro de polivinilo3/4"1"1/8"2 pies70atrenza de poliésterclaroclaro150 psi
zusa-ht - 2198cloruro de polivinilo1"1-1/4"1/8"2 pies70atrenza de poliésterclaroclaro120 psi
zusa-ht - 3590cloruro de polivinilo1"1-3/8"3/16"2 pies70atrenza de poliésterclaroclaro120 psi
zusa-ht - 2199cloruro de polivinilo1-1/2"2"1/4"2 pies70atrenza de poliésterclaroclaro140 psi
zusa-ht - 2200cloruro de polivinilo2"2-1/2"1/4"2 pies70atrenza de poliésterclaroclaro100 psi
zusa-ht - 4339cloruro de polivinilo3 mm8 mm2.5 mm100 pies.70atrenza de poliésterclaroclaro175 psi
zusa-ht - 4340cloruro de polivinilo4 mm9 mm2.5 mm100 pies.70atrenza de poliésterclaroclaro175 psi
zusa-ht - 4341cloruro de polivinilo6 mm11 mm2.5 mm100 pies.70atrenza de poliésterclaroclaro175 psi
zusa-ht - 4342cloruro de polivinilo8 mm13.5 mm2.75 mm100 pies.70atrenza de poliésterclaroclaro160 psi
zusa-ht - 4343cloruro de polivinilo10 mm16 mm3 mm100 pies.70atrenza de poliésterclaroclaro160 psi
zusa-ht - 4344cloruro de polivinilo12 mm18 mm3 mm100 pies.70atrenza de poliésterclaroclaro145 psi
zusa-ht - 4345cloruro de polivinilo19 mm26 mm3 mm100 pies.70atrenza de poliésterclaroclaro100 psi
zusa-ht - 4346cloruro de polivinilo20 mm28 mm4 mm100 pies.70atrenza de poliésterclaroclaro100 psi
zusa-ht - 4347cloruro de polivinilo25 mm35 mm5 mm100 pies.70atrenza de poliésterclaroclaro100 psi
zusa-ht - 4348cloruro de polivinilo32 mm42 mm5 mm100 pies.70atrenza de poliésterclaroclaro75 psi
zusa-ht - 4349cloruro de polivinilo38 mm48 mm5 mm100 pies.70atrenza de poliésterclaroclaro75 psi
zusa-ht - 4350cloruro de polivinilo3 mm8 mm2.5 mm50 pies.70atrenza de poliésterclaroclaro175 psi
zusa-ht - 4351cloruro de polivinilo4 mm9 mm2.5 mm50 pies.70atrenza de poliésterclaroclaro175 psi
zusa-ht - 4352cloruro de polivinilo6 mm11 mm2.5 mm50 pies.70atrenza de poliésterclaroclaro175 psi
zusa-ht - 4353cloruro de polivinilo8 mm13.5 mm2.75 mm50 pies.70atrenza de poliésterclaroclaro160 psi
zusa-ht - 4354cloruro de polivinilo10 mm16 mm3 mm50 pies.70atrenza de poliésterclaroclaro160 psi
zusa-ht - 4355cloruro de polivinilo12 mm18 mm3 mm50 pies.70atrenza de poliésterclaroclaro145 psi
zusa-ht - 4356cloruro de polivinilo19 mm26 mm3 mm50 pies.70atrenza de poliésterclaroclaro100 psi
zusa-ht - 4357cloruro de polivinilo20 mm28 mm4 mm50 pies.70atrenza de poliésterclaroclaro100 psi
zusa-ht - 4358cloruro de polivinilo25 mm35 mm5 mm50 pies.70atrenza de poliésterclaroclaro100 psi
zusa-ht - 4359cloruro de polivinilo32 mm42 mm5 mm50 pies.70atrenza de poliésterclaroclaro75 psi
zusa-ht - 4360cloruro de polivinilo38 mm48 mm5 mm50 pies.70atrenza de poliésterclaroclaro75 psi
zusa-ht - 4361cloruro de polivinilo3 mm8 mm2.5 mm25 pies.70atrenza de poliésterclaroclaro175 psi
zusa-ht - 4362cloruro de polivinilo4 mm9 mm2.5 mm25 pies.70atrenza de poliésterclaroclaro175 psi
zusa-ht - 4363cloruro de polivinilo6 mm11 mm2.5 mm25 pies.70atrenza de poliésterclaroclaro175 psi
zusa-ht - 4364cloruro de polivinilo8 mm13.5 mm2.75 mm25 pies.70atrenza de poliésterclaroclaro160 psi
zusa-ht - 4365cloruro de polivinilo10 mm16 mm3 mm25 pies.70atrenza de poliésterclaroclaro160 psi
zusa-ht - 4366cloruro de polivinilo12 mm18 mm3 mm25 pies.70atrenza de poliésterclaroclaro145 psi
zusa-ht - 4367cloruro de polivinilo19 mm26 mm3 mm25 pies.70atrenza de poliésterclaroclaro100 psi
zusa-ht - 4368cloruro de polivinilo20 mm28 mm4 mm25 pies.70atrenza de poliésterclaroclaro100 psi
zusa-ht - 4369cloruro de polivinilo25 mm35 mm5 mm25 pies.70atrenza de poliésterclaroclaro100 psi
zusa-ht - 4370cloruro de polivinilo32 mm42 mm5 mm25 pies.70atrenza de poliésterclaroclaro75 psi
zusa-ht - 4371cloruro de polivinilo38 mm48 mm5 mm25 pies.70atrenza de poliésterclaroclaro75 psi
zusa-ht - 4372cloruro de polivinilo3 mm8 mm2.5 mm10 pies70atrenza de poliésterclaroclaro175 psi
zusa-ht - 4373cloruro de polivinilo4 mm9 mm2.5 mm10 pies70atrenza de poliésterclaroclaro175 psi
zusa-ht - 4374cloruro de polivinilo6 mm11 mm2.5 mm10 pies70atrenza de poliésterclaroclaro175 psi
zusa-ht - 4375cloruro de polivinilo8 mm13.5 mm2.75 mm10 pies70atrenza de poliésterclaroclaro160 psi
zusa-ht - 4376cloruro de polivinilo10 mm16 mm3 mm10 pies70atrenza de poliésterclaroclaro160 psi
zusa-ht - 4377cloruro de polivinilo12 mm18 mm3 mm10 pies70atrenza de poliésterclaroclaro145 psi
zusa-ht - 4378cloruro de polivinilo19 mm26 mm3 mm10 pies70atrenza de poliésterclaroclaro100 psi
zusa-ht - 4379cloruro de polivinilo20 mm28 mm4 mm10 pies70atrenza de poliésterclaroclaro100 psi
zusa-ht - 4380cloruro de polivinilo25 mm35 mm5 mm10 pies70atrenza de poliésterclaroclaro100 psi
zusa-ht - 4381cloruro de polivinilo32 mm42 mm5 mm10 pies70atrenza de poliésterclaroclaro75 psi
zusa-ht - 4382cloruro de polivinilo38 mm48 mm5 mm10 pies70atrenza de poliésterclaroclaro75 psi
zusa-ht - 4388cloruro de polivinilo12 mm18 mm3 mm5 pies70atrenza de poliésterclaroclaro145 psi
zusa-ht - 4389cloruro de polivinilo19 mm26 mm3 mm5 pies70atrenza de poliésterclaroclaro100 psi
zusa-ht - 4390cloruro de polivinilo20 mm28 mm4 mm5 pies70atrenza de poliésterclaroclaro100 psi
zusa-ht - 4391cloruro de polivinilo25 mm35 mm5 mm5 pies70atrenza de poliésterclaroclaro100 psi
zusa-ht - 4392cloruro de polivinilo32 mm42 mm5 mm5 pies70atrenza de poliésterclaroclaro75 psi
zusa-ht - 4393cloruro de polivinilo38 mm48 mm5 mm5 pies70atrenza de poliésterclaroclaro75 psi
zusa-ht - 4402cloruro de polivinilo25 mm35 mm5 mm2 pies70atrenza de poliésterclaroclaro100 psi
zusa-ht - 4403cloruro de polivinilo32 mm42 mm5 mm2 pies70atrenza de poliésterclaroclaro75 psi
zusa-ht - 4404cloruro de polivinilo38 mm48 mm5 mm2 pies70atrenza de poliésterclaroclaro75 psi
zusa-ht - 4405cloruro de polivinilo4 mm9 mm2.5 mm100 pies.70atrenza de poliésteropacoblanco175 psi
zusa-ht - 4406cloruro de polivinilo6 mm11 mm2.5 mm100 pies.70atrenza de poliésteropacoblanco175 psi
zusa-ht - 4407cloruro de polivinilo8 mm13.5 mm2.75 mm100 pies.70atrenza de poliésteropacoblanco160 psi
zusa-ht - 4408cloruro de polivinilo10 mm16 mm3 mm100 pies.70atrenza de poliésteropacoblanco160 psi
zusa-ht - 4409cloruro de polivinilo12 mm18 mm3 mm100 pies.70atrenza de poliésteropacoblanco145 psi
zusa-ht - 4410cloruro de polivinilo19 mm26 mm3 mm100 pies.70atrenza de poliésteropacoblanco100 psi
zusa-ht - 4411cloruro de polivinilo4 mm9 mm2.5 mm50 pies.70atrenza de poliésteropacoblanco175 psi
zusa-ht - 4412cloruro de polivinilo6 mm11 mm2.5 mm50 pies.70atrenza de poliésteropacoblanco175 psi
zusa-ht - 4413cloruro de polivinilo8 mm13.5 mm2.75 mm50 pies.70atrenza de poliésteropacoblanco160 psi
zusa-ht - 4414cloruro de polivinilo10 mm16 mm3 mm50 pies.70atrenza de poliésteropacoblanco160 psi
zusa-ht - 4415cloruro de polivinilo12 mm18 mm3 mm50 pies.70atrenza de poliésteropacoblanco145 psi
zusa-ht - 4416cloruro de polivinilo19 mm26 mm3 mm50 pies.70atrenza de poliésteropacoblanco100 psi
zusa-ht - 4417cloruro de polivinilo4 mm9 mm2.5 mm25 pies.70atrenza de poliésteropacoblanco175 psi
zusa-ht - 4418cloruro de polivinilo6 mm11 mm2.5 mm25 pies.70atrenza de poliésteropacoblanco175 psi
zusa-ht - 4419cloruro de polivinilo8 mm13.5 mm2.75 mm25 pies.70atrenza de poliésteropacoblanco160 psi
zusa-ht - 4420cloruro de polivinilo10 mm16 mm3 mm25 pies.70atrenza de poliésteropacoblanco160 psi
zusa-ht - 4421cloruro de polivinilo12 mm18 mm3 mm25 pies.70atrenza de poliésteropacoblanco145 psi
zusa-ht - 4422cloruro de polivinilo19 mm26 mm3 mm25 pies.70atrenza de poliésteropacoblanco100 psi
zusa-ht - 4423cloruro de polivinilo4 mm9 mm2.5 mm10 pies70atrenza de poliésteropacoblanco175 psi
zusa-ht - 4424cloruro de polivinilo6 mm11 mm2.5 mm10 pies70atrenza de poliésteropacoblanco175 psi
zusa-ht - 4425cloruro de polivinilo8 mm13.5 mm2.75 mm10 pies70atrenza de poliésteropacoblanco160 psi
zusa-ht - 4426cloruro de polivinilo10 mm16 mm3 mm10 pies70atrenza de poliésteropacoblanco160 psi
zusa-ht - 4427cloruro de polivinilo12 mm18 mm3 mm10 pies70atrenza de poliésteropacoblanco145 psi
zusa-ht - 4428cloruro de polivinilo19 mm26 mm3 mm10 pies70atrenza de poliésteropacoblanco100 psi
zusa-ht - 4433cloruro de polivinilo12 mm18 mm3 mm5 pies70atrenza de poliésteropacoblanco145 psi
zusa-ht - 4434cloruro de polivinilo19 mm26 mm3 mm5 pies70atrenza de poliésteropacoblanco100 psi
zusa-ht - 4477cloruro de polivinilo3/16"3/8"3/32"100 pies.70atrenza de poliésteropacoblanco175 psi
zusa-ht - 4478cloruro de polivinilo1/4"1/2"1/8"100 pies.70atrenza de poliésteropacoblanco175 psi
zusa-ht - 4479cloruro de polivinilo5/16"9/16"1/8"100 pies.70atrenza de poliésteropacoblanco160 psi
zusa-ht - 4480cloruro de polivinilo3/8"5/8"1/8"100 pies.70atrenza de poliésteropacoblanco160 psi
zusa-ht - 4481cloruro de polivinilo5/8"7/8"1/8"100 pies.70atrenza de poliésteropacoblanco115 psi
zusa-ht - 4485cloruro de polivinilo3/16"3/8"3/32"50 pies.70atrenza de poliésteropacoblanco175 psi
zusa-ht - 4486cloruro de polivinilo1/4"1/2"1/8"50 pies.70atrenza de poliésteropacoblanco175 psi
zusa-ht - 4487cloruro de polivinilo5/16"9/16"1/8"50 pies.70atrenza de poliésteropacoblanco160 psi
zusa-ht - 4488cloruro de polivinilo3/8"5/8"1/8"50 pies.70atrenza de poliésteropacoblanco160 psi
zusa-ht - 4489cloruro de polivinilo5/8"7/8"1/8"50 pies.70atrenza de poliésteropacoblanco115 psi
zusa-ht - 4493cloruro de polivinilo3/16"3/8"3/32"25 pies.70atrenza de poliésteropacoblanco175 psi
zusa-ht - 4494cloruro de polivinilo1/4"1/2"1/8"25 pies.70atrenza de poliésteropacoblanco175 psi
zusa-ht - 4495cloruro de polivinilo5/16"9/16"1/8"25 pies.70atrenza de poliésteropacoblanco160 psi
zusa-ht - 4496cloruro de polivinilo3/8"5/8"1/8"25 pies.70atrenza de poliésteropacoblanco160 psi
zusa-ht - 4497cloruro de polivinilo5/8"7/8"1/8"25 pies.70atrenza de poliésteropacoblanco115 psi
zusa-ht - 4501cloruro de polivinilo3/16"3/8"3/32"10 pies70atrenza de poliésteropacoblanco175 psi
zusa-ht - 4502cloruro de polivinilo1/4"1/2"1/8"10 pies70atrenza de poliésteropacoblanco175 psi
zusa-ht - 4503cloruro de polivinilo5/16"9/16"1/8"10 pies70atrenza de poliésteropacoblanco160 psi
zusa-ht - 4504cloruro de polivinilo3/8"5/8"1/8"10 pies70atrenza de poliésteropacoblanco160 psi
zusa-ht - 4505cloruro de polivinilo5/8"7/8"1/8"10 pies70atrenza de poliésteropacoblanco115 psi
zusa-ht - 4509cloruro de polivinilo3/16"3/8"3/32"5 pies70atrenza de poliésteropacoblanco175 psi
zusa-ht - 4510cloruro de polivinilo1/4"1/2"1/8"5 pies70atrenza de poliésteropacoblanco175 psi
zusa-ht - 4511cloruro de polivinilo5/16"9/16"1/8"5 pies70atrenza de poliésteropacoblanco160 psi
zusa-ht - 4512cloruro de polivinilo3/8"5/8"1/8"5 pies70atrenza de poliésteropacoblanco160 psi
zusa-ht - 4513cloruro de polivinilo5/8"7/8"1/8"5 pies70atrenza de poliésteropacoblanco115 psi
zusa-ht - 4525cloruro de polivinilo3/16"3/8"3/32"100 pies.70atrenza de poliésteropacogris175 psi
zusa-ht - 4526cloruro de polivinilo1/4"1/2"1/8"100 pies.70atrenza de poliésteropacogris175 psi
zusa-ht - 4527cloruro de polivinilo5/16"9/16"1/8"100 pies.70atrenza de poliésteropacogris160 psi
zusa-ht - 4528cloruro de polivinilo3/8"5/8"1/8"100 pies.70atrenza de poliésteropacogris160 psi
zusa-ht - 4529cloruro de polivinilo5/8"7/8"1/8"100 pies.70atrenza de poliésteropacogris115 psi
zusa-ht - 4533cloruro de polivinilo3/16"3/8"3/32"50 pies.70atrenza de poliésteropacogris175 psi
zusa-ht - 4534cloruro de polivinilo1/4"1/2"1/8"50 pies.70atrenza de poliésteropacogris175 psi
zusa-ht - 4535cloruro de polivinilo5/16"9/16"1/8"50 pies.70atrenza de poliésteropacogris160 psi
zusa-ht - 4536cloruro de polivinilo3/8"5/8"1/8"50 pies.70atrenza de poliésteropacogris160 psi
zusa-ht - 4537cloruro de polivinilo5/8"7/8"1/8"50 pies.70atrenza de poliésteropacogris115 psi
zusa-ht - 4541cloruro de polivinilo3/16"3/8"3/32"25 pies.70atrenza de poliésteropacogris175 psi
zusa-ht - 4542cloruro de polivinilo1/4"1/2"1/8"25 pies.70atrenza de poliésteropacogris175 psi
zusa-ht - 4543cloruro de polivinilo5/16"9/16"1/8"25 pies.70atrenza de poliésteropacogris160 psi
zusa-ht - 4544cloruro de polivinilo3/8"5/8"1/8"25 pies.70atrenza de poliésteropacogris160 psi
zusa-ht - 4545cloruro de polivinilo5/8"7/8"1/8"25 pies.70atrenza de poliésteropacogris115 psi
zusa-ht - 4549cloruro de polivinilo3/16"3/8"3/32"10 pies70atrenza de poliésteropacogris175 psi
zusa-ht - 4550cloruro de polivinilo1/4"1/2"1/8"10 pies70atrenza de poliésteropacogris175 psi
zusa-ht - 4551cloruro de polivinilo5/16"9/16"1/8"10 pies70atrenza de poliésteropacogris160 psi
zusa-ht - 4552cloruro de polivinilo3/8"5/8"1/8"10 pies70atrenza de poliésteropacogris160 psi
zusa-ht - 4553cloruro de polivinilo5/8"7/8"1/8"10 pies70atrenza de poliésteropacogris115 psi
zusa-ht - 4557cloruro de polivinilo3/16"3/8"3/32"5 pies70atrenza de poliésteropacogris175 psi
zusa-ht - 4558cloruro de polivinilo1/4"1/2"1/8"5 pies70atrenza de poliésteropacogris175 psi
zusa-ht - 4559cloruro de polivinilo5/16"9/16"1/8"5 pies70atrenza de poliésteropacogris160 psi
zusa-ht - 4560cloruro de polivinilo3/8"5/8"1/8"5 pies70atrenza de poliésteropacogris160 psi
zusa-ht - 4561cloruro de polivinilo5/8"7/8"1/8"5 pies70atrenza de poliésteropacogris115 psi
           
Número de Parte
ZUSA-HT-2110
ZUSA-HT-2111
ZUSA-HT-2112
ZUSA-HT-2113
ZUSA-HT-2114
ZUSA-HT-2115
ZUSA-HT-2117
ZUSA-HT-2118
ZUSA-HT-2119
ZUSA-HT-2120
ZUSA-HT-2126
ZUSA-HT-2127
ZUSA-HT-2128
ZUSA-HT-2129
ZUSA-HT-2130
ZUSA-HT-2131
ZUSA-HT-2133
ZUSA-HT-2134
ZUSA-HT-2135
ZUSA-HT-2136
ZUSA-HT-2142
ZUSA-HT-2143
ZUSA-HT-2144
ZUSA-HT-2145
ZUSA-HT-2146
ZUSA-HT-2147
ZUSA-HT-2149
ZUSA-HT-2150
ZUSA-HT-2151
ZUSA-HT-2152
ZUSA-HT-2158
ZUSA-HT-2159
ZUSA-HT-2160
ZUSA-HT-2161
ZUSA-HT-2162
ZUSA-HT-2163
ZUSA-HT-2165
ZUSA-HT-2166
ZUSA-HT-2167
ZUSA-HT-2168
ZUSA-HT-2174
ZUSA-HT-2175
ZUSA-HT-2176
ZUSA-HT-2177
ZUSA-HT-2178
ZUSA-HT-2179
ZUSA-HT-2181
ZUSA-HT-2182
ZUSA-HT-2183
ZUSA-HT-2184
ZUSA-HT-2190
ZUSA-HT-2191
ZUSA-HT-2192
ZUSA-HT-2193
ZUSA-HT-2194
ZUSA-HT-2195
ZUSA-HT-2197
ZUSA-HT-2198
ZUSA-HT-2199
ZUSA-HT-2200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color O.D. D
(Ø)
ID d
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Rango de presión de funcionamiento (con aire)
(MPa)
Especificaciones cumplidas Longitud
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)3/8"1/4"5/8"nulo~ 0,966FDA, NSF 51, 3A 20-27100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)1/2"1/4"5/8"nulo~ 0,966FDA, NSF 51, 3A 20-27100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)1/2"3/8"5/8"nulo~ 0,966FDA, NSF 51, 3A 20-27100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)5/8"3/8"5/8"nulo~ 0,966FDA, NSF 51, 3A 20-27100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)5/8"1/2"5/8"nulo~ 0,69FDA, NSF 51, 3A 20-27100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)3/4"1/2"5/8"nulo~ 2.069FDA, NSF 51, 3A 20-27100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)1"3/4"1"nulo~ 1.034FDA, NSF 51, 3A 20-27100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)1-1/4"1"1-1/4"nulo~ 0,828FDA, NSF 51, 3A 20-27100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)2"1-1/2"1-1/2"nulo~ 0,966FDA, NSF 51, 3A 20-27100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)2-1/2"2"2"nulo~ 0,69FDA, NSF 51, 3A 20-27100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)3/8"1/4"5/8"nulo~ 0,966FDA, NSF 51, 3A 20-2750 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)1/2"1/4"5/8"nulo~ 0,966FDA, NSF 51, 3A 20-2750 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)1/2"3/8"5/8"nulo~ 0,966FDA, NSF 51, 3A 20-2750 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)5/8"3/8"5/8"nulo~ 0,966FDA, NSF 51, 3A 20-2750 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)5/8"1/2"5/8"nulo~ 0,69FDA, NSF 51, 3A 20-2750 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)3/4"1/2"1/2"nulo~ 2.069FDA, NSF 51, 3A 20-2750 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)1"3/4"1"nulo~ 1.034FDA, NSF 51, 3A 20-2750 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)1-1/4"1"1-1/4"nulo~ 0,828FDA, NSF 51, 3A 20-2750 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)2"1-1/2"1-1/2"nulo~ 0,966FDA, NSF 51, 3A 20-2750 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)2-1/2"2"2"nulo~ 0,69FDA, NSF 51, 3A 20-2750 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)3/8"1/4"5/8"nulo~ 0,966FDA, NSF 51, 3A 20-2725 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)1/2"1/4"5/8"nulo~ 0,966FDA, NSF 51, 3A 20-2725 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)1/2"3/8"5/8"nulo~ 0,966FDA, NSF 51, 3A 20-2725 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)5/8"3/8"5/8"nulo~ 0,966FDA, NSF 51, 3A 20-2725 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)5/8"1/2"5/8"nulo~ 0,69FDA, NSF 51, 3A 20-2725 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)3/4"1/2"1/2"nulo~ 2.069FDA, NSF 51, 3A 20-2725 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)1"3/4"1"nulo~ 1.034FDA, NSF 51, 3A 20-2725 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)1-1/4"1"1-1/4"nulo~ 0,828FDA, NSF 51, 3A 20-2725 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)2"1-1/2"1-1/2"nulo~ 0,966FDA, NSF 51, 3A 20-2725 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)2-1/2"2"2"nulo~ 0,69FDA, NSF 51, 3A 20-2725 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)3/8"1/4"5/8"nulo~ 0,966FDA, NSF 51, 3A 20-2710 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)1/2"1/4"5/8"nulo~ 0,966FDA, NSF 51, 3A 20-2710 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)1/2"3/8"5/8"nulo~ 0,966FDA, NSF 51, 3A 20-2710 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)5/8"3/8"5/8"nulo~ 0,966FDA, NSF 51, 3A 20-2710 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)5/8"1/2"5/8"nulo~ 0,69FDA, NSF 51, 3A 20-2710 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)3/4"1/2"1/2"nulo~ 2.069FDA, NSF 51, 3A 20-2710 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)1"3/4"1"nulo~ 1.034FDA, NSF 51, 3A 20-2710 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)1-1/4"1"1-1/4"nulo~ 0,828FDA, NSF 51, 3A 20-2710 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)2"1-1/2"1-1/2"nulo~ 0,966FDA, NSF 51, 3A 20-2710 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)2-1/2"2"2"nulo~ 0,69FDA, NSF 51, 3A 20-2710 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)3/8"1/4"5/8"nulo~ 0,966FDA, NSF 51, 3A 20-275 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)1/2"1/4"5/8"nulo~ 0,966FDA, NSF 51, 3A 20-275 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)1/2"3/8"5/8"nulo~ 0,966FDA, NSF 51, 3A 20-275 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)5/8"3/8"5/8"nulo~ 0,966FDA, NSF 51, 3A 20-275 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)5/8"1/2"5/8"nulo~ 0,69FDA, NSF 51, 3A 20-275 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)3/4"1/2"1/2"nulo~ 2.069FDA, NSF 51, 3A 20-275 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)1"3/4"1"nulo~ 1.034FDA, NSF 51, 3A 20-275 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)1-1/4"1"1-1/4"nulo~ 0,828FDA, NSF 51, 3A 20-275 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)2"1-1/2"1-1/2"nulo~ 0,966FDA, NSF 51, 3A 20-275 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)2-1/2"2"2"nulo~ 0,69FDA, NSF 51, 3A 20-275 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)3/8"1/4"5/8"nulo~ 0,966FDA, NSF 51, 3A 20-272 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)1/2"1/4"5/8"nulo~ 0,966FDA, NSF 51, 3A 20-272 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)1/2"3/8"5/8"nulo~ 0,966FDA, NSF 51, 3A 20-272 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)5/8"3/8"5/8"nulo~ 0,966FDA, NSF 51, 3A 20-272 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)5/8"1/2"5/8"nulo~ 0,69FDA, NSF 51, 3A 20-272 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)3/4"1/2"1/2"nulo~ 2.069FDA, NSF 51, 3A 20-272 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)1"3/4"1"nulo~ 1.034FDA, NSF 51, 3A 20-272 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)1-1/4"1"1-1/4"nulo~ 0,828FDA, NSF 51, 3A 20-272 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)2"1-1/2"1-1/2"nulo~ 0,966FDA, NSF 51, 3A 20-272 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)2-1/2"2"2"nulo~ 0,69FDA, NSF 51, 3A 20-272 pies
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color O.D. D
(Ø)
ID d
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Rango de presión de funcionamiento (con aire)
(MPa)
Especificaciones cumplidas Longitud

Cargando…

Información básica

Material PVC Fluido Aplicable Agua / Aire / Químico / Aceite Hidráulico General / Aceite de medios térmicos Entorno operativo Estándar / Resistencia al agua / Resistencia al aceite / Resistencia química
Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -40::60 Durómetro 70A Reforzamiento Trenza de poliéster

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico