(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

para accesorios generales tipo SB Socket S (Números de pieza)

para accesorios generales tipo SB Socket S
  • Descuento por volumen

Las fugas de los racores de los tubos de acero pueden repararse rápida y fácilmente.
[Accesorios compatibles] Accesorios de tubería de hierro fundido maleable atornillables [JIS B 2301] <Sin embargo, el tamaño de 25 A a 50 A solo se puede usar con accesorios de tubería sin bandas.> * Conexión de tubería de drenaje atornillada (JIS B 2303) Se pueden utilizar accesorios de fundición maleable.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SB-20SE
SB-20SN
SB-25SE
SB-25SN
SB-32SE
SB-32SN
SB-40SE
SB-40SN
SB-50SE
SB-50SN
SB-65SE
SB-65SN
SB-80SE
SB-80SN
SB-100SE
SB-100SN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Fluidos aplicables Diámetro nominal Material de la manga de goma
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Agua / Aire / Químico / Vapor20ACaucho Sintético EPDM
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Agua / Aire / Gas organico / Aceites y grasas20ACaucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Agua / Aire / Químico / Vapor25ACaucho Sintético EPDM
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Agua / Aire / Gas organico / Aceites y grasas25ACaucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Agua / Aire / Químico / Vapor32ACaucho Sintético EPDM
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Agua / Aire / Gas organico / Aceites y grasas32ACaucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Agua / Aire / Químico / Vapor40ACaucho Sintético EPDM
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Agua / Aire / Gas organico / Aceites y grasas40ACaucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Agua / Aire / Químico / Vapor50ACaucho Sintético EPDM
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Agua / Aire / Gas organico / Aceites y grasas50ACaucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Agua / Aire / Químico / Vapor65ACaucho Sintético EPDM
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Agua / Aire / Gas organico / Aceites y grasas65ACaucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Agua / Aire / Químico / Vapor80ACaucho Sintético EPDM
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Agua / Aire / Gas organico / Aceites y grasas80ACaucho nitrilo NBR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Agua / Aire / Químico / Vapor100ACaucho Sintético EPDM
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Agua / Aire / Gas organico / Aceites y grasas100ACaucho nitrilo NBR

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Abrazadera de reparación Tubo aplicable Tubo de acero / Adecuado Presión máxima de gas utilizada [Máx. Presión operacional](MPa) 1.0
Material de la carcasa Acero inoxidable 304 Perno de apriete Perno de cabeza hexagonal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico