(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Straub con agarre tipo GX

Straub con agarre tipo GX
  • Descuento por volumen

Acoplamiento revolucionario tipo acoplamiento. Gracias a la adopción de la estructura táctil de metal, no se requiere gestión de par.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GX-25E
GX-32E
GX-40E
GX-50E
GX-65E
GX-80E
GX-100E
GX-125E
GX-150E
GX-200E
GXB-25E
GXB-32E
GXB-40E
GXB-50E
GXB-65E
GXB-80E
GXB-100E
GXB-125E
GXB-150E
GXB-200E
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo aplicable Diámetro nominal Placa interior
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tubo de acero / Tubería de acero inoxidable25ANinguno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tubo de acero / Tubería de acero inoxidable32ANinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tubo de acero / Tubería de acero inoxidable / Tubo de pvc40ANinguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tubo de acero / Tubería de acero inoxidable / Tubo de pvc50ANinguno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tubo de acero / Tubería de acero inoxidable / Tubo de pvc65ANinguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tubo de acero / Tubería de acero inoxidable / Tubo de pvc80ANinguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tubo de acero / Tubería de acero inoxidable / Tubo de pvc100ANinguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tubo de acero / Tubería de acero inoxidable / Tubo de pvc125ANinguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tubo de acero / Tubería de acero inoxidable / Tubo de pvc150ANinguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tubo de acero / Tubería de acero inoxidable / Tubo de pvc200ANinguno
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

Tubo de acero / Tubería de acero inoxidable25AProductos equipados
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

Tubo de acero / Tubería de acero inoxidable32AProductos equipados
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

Tubo de acero / Tubería de acero inoxidable / Tubo de pvc40AProductos equipados
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

Tubo de acero / Tubería de acero inoxidable / Tubo de pvc50AProductos equipados
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

Tubo de acero / Tubería de acero inoxidable / Tubo de pvc65AProductos equipados
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

Tubo de acero / Tubería de acero inoxidable / Tubo de pvc80AProductos equipados
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

Tubo de acero / Tubería de acero inoxidable / Tubo de pvc100AProductos equipados
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

Tubo de acero / Tubería de acero inoxidable / Tubo de pvc125AProductos equipados
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

Tubo de acero / Tubería de acero inoxidable / Tubo de pvc150AProductos equipados
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tubo de acero / Tubería de acero inoxidable / Tubo de pvc200AProductos equipados

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Articulación Fluidos aplicables Agua / Aire / Químico Presión máxima de gas utilizada [Máx. Presión operacional](MPa) 1.6
Material de la manga de goma Caucho Sintético EPDM Material de la carcasa Acero inoxidable 304 Perno de apriete Tornillo de cabeza hueca hexagonal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico