(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillos autorroscantes: cabeza de botón, destornillador Phillips, ranura en cruz, acero inoxidable, tipo 1, forma A (Números de pieza)

Tornillos autorroscantes: cabeza de botón, destornillador Phillips, ranura en cruz, acero inoxidable, tipo 1, forma A
  • Descuento por volumen

Este producto tiene el tono más largo entre los tres.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CSPBTS-SUS-TP4-16

Número de Parte
CSPBTS-SUS-TP4-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Tornillos autorroscantes Nominal de hilo (M) 4 Longitud L (mm) 16
Forma detallada Botón Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo)
Material Acero inoxidable 304 equivalente Tratamiento de superficies Ninguno Forma de la punta Otras formas especiales
Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno) Aplicación Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CSPBTS-SUS-TP4-16 de la serie Tornillos autorroscantes: cabeza de botón, destornillador Phillips, ranura en cruz, acero inoxidable, tipo 1, forma A.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico