(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Use un destornillador negativo para apretar y use la herramienta extraíble unidireccional para quitar.
・ Libre de polvo y adecuado para uso en exteriores ya que no hay receso en la cabeza.
· También se puede usar como tornillo para madera
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
OW013513 |
OW013520 |
OW013525 |
OW014213 |
OW014220 |
OW014225 |
OW014238 |
OW014813 |
OW014820 |
OW014825 |
OW014838 |
Cargando…
Tipo de cresta de hilo | Tornillos autorroscantes | Forma detallada | Botón | Forma de orificio de montaje | Un lado |
---|---|---|---|---|---|
Forma básica | Estándar (redondo) | Material | Acero inoxidable | Forma de la punta | Punto de cono |
Formas Adicionales | Estándar | Unidad de ventas | Cantidad baja (se puede comprar de uno) | Aplicación | A prueba de manipulaciones |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente