(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca hexagonal: tipo 1, latón, opciones de tratamiento de superficie, M3 - M5, antiguo estándar JIS, fresado (Números de pieza)

Tuerca hexagonal: tipo 1, latón, opciones de tratamiento de superficie, M3 - M5, antiguo estándar JIS, fresado
  • Descuento por volumen

[Materiales] Hilo de latón
[Tipo] Métrico grueso, Aplicación/Función, Estándar, Estándar de tuerca hexagonal, Tipo 1
[Hilo nominal (M)] 3 4 5
[Tratamiento superficial] Ninguno, niquelado, cromado
[Unidad de venta] Cantidad mínima (disponible para la compra de 1 pieza) Caja y paquete.
[Tratamiento de superficie] (Detalles) ninguno, niquelado, cromado,
[Tipo] HNT1FC-BR-M HNT1FC-BRN-M HNT1FC-BRH-M

Número de Parte
HNT1FC-BR-M4
HNT1FC-BR-M5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5Caja / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Aplicación / función Estándar Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno Tuerca hexagonal estándar Un tipo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico