(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Materiales] S45C
[Tratamiento de superficie] Ninguno Hilo
[Tipo] Métrico grueso, Aplicación/Función, Estándar
[Unidad de ventas] Cantidad mínima (disponible para la compra de 1 pieza)
[Tratamiento de superficie] (Detalles) ninguno, tuerca hexagonal estándar, Tipo 1
[Hilo nominal (M)] 6 8 10 12 14 16
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
HNT1-S45CA-MS6 |
HNT1-S45CA-MS8 |
HNT1-S45CA-MS10 |
HNT1-S45CA-MS12 |
HNT1-S45CA-MS14 |
HNT1-S45CA-MS16 |
HNT1-S45CA-MS22 |
HNT1-S45CA-MS24 |
HNT1-S45CA-MS27 |
HNT1-S45CA-MS30 |
HNT1-S45CA-MS33 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Material | Acero al carbón 1045 | Tratamiento de superficies | Ninguno | Tipo de cresta de hilo | Métrico grueso |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación / función | Estándar | Unidad de ventas | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza | Tratamiento de superficies (detalles) | Ninguno |
Tuerca hexagonal estándar | Un tipo |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente