(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Etapas motorizadas del eje X: guía lineal de bolas, ahorro de costos, KXT

Etapas motorizadas del eje X: guía lineal de bolas, ahorro de costos, KXT

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Etapas motorizadas del eje X: guía lineal de bolas, ahorro de costos, KXT
  • Etapas motorizadas del eje X: guía lineal de bolas, ahorro de costos, KXT
  • Descuento por volumen

Especializado solo en las funciones requeridas a un precio sorprendentemente bajo.

(i)Advertencia

  • Los tiempos de entrega de algunos de nuestros productos pueden retrasarse debido a que las autoridades gubernamentales nacionales han impuesto un límite de capacidad en nuestros sitios de producción.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado






Número de Parte
KXT04015-LC
KXT04015-LCF
KXT04015-LCG
KXT04015-LCH
KXT04015-LCJ
KXT04015-RC
KXT04015-RCF
KXT04015-RCG
KXT04015-RCH
KXT04015-RCJ
KXT06015-LC
KXT06015-LCF
KXT06015-LCG
KXT06015-LCH
KXT06015-LCJ
KXT06015-RC
KXT06015-RCF
KXT06015-RCG
KXT06015-RCH
KXT06015-RCJ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de mesa Longitud
(mm)
Tamaño de mesa Ancho
(mm)
Rigidez de momento (Pitching), en el caso de un solo eje
("/ N • cm)
Rigidez de momento (guiñada), en el caso de un solo eje
("/ N • cm)
Rigidez de momento (Rolling), en el caso de un solo eje
("/ N • cm)
Opción de cable Posición de la cubierta
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1040400.380.350.21Sin cable (estándar)Posición L
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1040400.380.350.21Cable robot 2 mPosición L
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1040400.380.350.21Cable de robot Cable suelto de un lado de 2 mPosición L
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1040400.380.350.21Cable robot 4 mPosición L
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1040400.380.350.21Cable de robot Cable suelto de un lado de 4 mPosición L
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1040400.380.350.21Sin cable (estándar)Invertido
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1040400.380.350.21Cable robot 2 mInvertido
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1040400.380.350.21Cable de robot Cable suelto de un lado de 2 mInvertido
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1040400.380.350.21Cable robot 4 mInvertido
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1040400.380.350.21Cable de robot Cable suelto de un lado de 4 mInvertido
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1060600.10.080.05Sin cable (estándar)Posición L
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1060600.10.080.05Cable robot 2 mPosición L
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1060600.10.080.05Cable de robot Cable suelto de un lado de 2 mPosición L
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1060600.10.080.05Cable robot 4 mPosición L
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1060600.10.080.05Cable de robot Cable suelto de un lado de 4 mPosición L
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1060600.10.080.05Sin cable (estándar)Invertido
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1060600.10.080.05Cable robot 2 mInvertido
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1060600.10.080.05Cable de robot Cable suelto de un lado de 2 mInvertido
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1060600.10.080.05Cable robot 4 mInvertido
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1060600.10.080.05Cable de robot Cable suelto de un lado de 4 mInvertido

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipos Etapas del eje X Características del motor / polea Motor paso a paso de 5 fases estándar Min. Resolución de voltaje(µm) 2
Materiales de mesa Acero Guía móvil Lineal Ball Guide Método de alimentación Tornillo de bola
Distancia de viaje del eje X(mm) 15 Acabados superficiales de mesa Niquelado sin electrolítico Capacidad de carga (rango)(N) 50.1~100
Capacidad de carga(N) 98 Max. Velocidad(mm / seg) 10 Precisión de posicionamiento unidireccional-Eje único(µm) 10
Rectitud del movimiento: husillo simple(µm) 10 Paralelismo(µm) 20 Sensor Límite + Inicio
Selección de plomo(mm) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico