(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Acoplamiento Mega Flow x, hecho del tipo de purga de latón Tipo roscado (Números de pieza)

Acoplamiento Mega Flow x, hecho del tipo de purga de latón Tipo roscado
  • Descuento por volumen

Trata simultáneamente con la pérdida de presión, la fuga de aire y la pérdida de caudal. Un hilo hembra de latón, tipo purgado.

[Caracteristicas]
· Diseño de flujo completo: maximiza el rendimiento de las herramientas y máquinas neumáticas (al mismo tiempo evita la pérdida de presión, la pérdida de caudal y la fuga de aire).
· Protege contra fugas de aire: reduce las fugas de aire causadas por daños en el enchufe o el endurecimiento del embalaje, etc.
· Conexión de acción simple: conexión de presión cero.
· El diseño de tipo de purga evita el amarre y el retroceso de la manguera durante la extracción de la herramienta, gracias a la función de eliminación de presión residual secundaria (manguera, herramienta, etc.).
· Mecanismo de bloqueo de seguridad: la palanca se abre solo si se inserta el enchufe.
· El enchufe no se puede desconectar hasta que el aire esté bloqueado con la palanca.
· Parte roscada sellada (rosca R): se puede usar para tuberías tal como está porque la parte roscada se ha sellado

PDF

 
Número de Parte
MFXP-02F-B
MFXP-03F-B
MFXP-04F-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la rosca Longitud del cuerpo principal A
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Rc1/467.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rc3/869.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rc1/273.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Latón Materiales adhesivos NBR (caucho de nitrilo)
Fluido Aplicable Aire comprimido Macho femenino Zócalo (hembra) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Con acoplamientos de un toque Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::60
Rango de presión de operación(MPa) ::1.5 Especificaciones Tipo de purga

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico