(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Mega Flow × Acoplamiento, tipo de purga de latón, tipo de rosca macho

Mega Flow × Acoplamiento, tipo de purga de latón, tipo de rosca macho
  • Descuento por volumen

La pérdida de presión, la fuga de aire y la contramedida se pueden realizar simultáneamente. Tipo de rosca macho de latón.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MFXP-02M-B
MFXP-03M-B
MFXP-04M-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la rosca Longitud del cuerpo principal A
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

R1/470.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R3/871.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/275.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Latón Materiales adhesivos NBR (caucho de nitrilo)
Fluido Aplicable Aire comprimido Macho femenino Enchufe (macho) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Con acoplamientos de un toque Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::60
Rango de presión de operación(MPa) ::1.5 Especificaciones Tipo de purga

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico