(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Una rueda recomendada para remolcar con excelente vida útil, rendimiento de viaje y operatividad.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
PMR-200WB
Número de Parte |
---|
PMR-200WB |
Cargando…
Tipo de Ruedita | Tipo de placa fija | Tope | Ninguno | Pieza de metal (accesorios, etc.) Material | Acero |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Instalaciones de la fábrica |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PMR-200WB de la serie Ruedas - Placa fija de acero, serie PMR..
Número de Parte |
---|
PMR-130GUB |
PMR-130UWB |
PMR-130WB |
PMR-150AW |
PMR-150GUB |
PMR-150WB |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente