(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector táctil tipo H Unión Tee (Números de pieza)

Conector táctil tipo H Unión Tee
  • Descuento por volumen

[Características]
· Este nuevo accesorio tiene una funda protectora que evita que las salpicaduras de soldadura se adhieran alrededor del nivel de liberación.
· La mayoría de los conectores de un toque solo tienen un anillo de liberación de plástico y, a menudo, se dañan con salpicaduras de soldadura.

PDF

 
Número de Parte
CUT-6-00H
CUT-10-00H
CUT-12-00H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conectores táctiles Material del cuerpo Latón Material de sellado NBR (caucho de nitrilo)
Material de la porción del hilo C3604 (latón) Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua industrial / Aire comprimido (incluido el vacío)
Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro Unión, diámetro igual Tees de unión tipo H Temperatura de operación -5::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico