(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Banda de sillín (chapado / acero inoxidable)

Banda de sillín (chapado / acero inoxidable)
  • Descuento por volumen

Banda de sillín para tubería SGP y tubería de acero inoxidable (tubería gruesa)

[Caracteristicas]
La banda del sillín se usa para fijar la tubería directamente al piso o la pared.
También se puede fijar a los soportes o marcos con tuercas y tornillos.
· Consúltenos sobre orificios grandes, componentes pesados, dimensiones especiales, etc.
· A10430: Bandas de sillín para tuberías SGP. Hecho de acero galvanizado en caliente.
· A10452: Banda de sillín para tubería de acero inoxidable. Hecho de SUS430.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A10430-0039
A10430-0043
A10430-0058
A10430-0062
A10430-0077
A10430-0081
A10430-0096
A10452-0017
A10452-0021
A10452-0036
A10452-0055
A10452-0060
A10452-0074
A10452-0089
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior del tubo de ajuste principal (o tubo de aplicación)
(mm)
Tipo de tubería aplicable Material Tratamiento de superficies El tamaño del diámetro de la tubería de acero (A) Diámetro Nominal (B) Diámetro exterior de tubería compatible
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10 a menos de 20[Tubo de acero / tubo de acero recubierto] Tubería SGPAcero[Galvanizado] Galvanizado en caliente (chapado en baño)13A3/817.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20 a menos de 30[Tubo de acero / tubo de acero recubierto] Tubería SGPAcero[Galvanizado] Galvanizado en caliente (chapado en baño)16A1/221.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20 a menos de 30[Tubo de acero / tubo de acero recubierto] Tubería SGPAcero[Galvanizado] Galvanizado en caliente (chapado en baño)20A3/427.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30 a menos de 40[Tubo de acero / tubo de acero recubierto] Tubería SGPAcero[Galvanizado] Galvanizado en caliente (chapado en baño)25A134
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40 a menos de 50[Tubo de acero / tubo de acero recubierto] Tubería SGPAcero[Galvanizado] Galvanizado en caliente (chapado en baño)32A1 1/442.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40 a menos de 50[Tubo de acero / tubo de acero recubierto] Tubería SGPAcero[Galvanizado] Galvanizado en caliente (chapado en baño)40A1 1/248.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60 a menos de 70[Tubo de acero / tubo de acero recubierto] Tubería SGPAcero[Galvanizado] Galvanizado en caliente (chapado en baño)50A260.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10 a menos de 20Tubería de acero inoxidableAcero inoxidableNinguno13A3/817.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20 a menos de 30Tubería de acero inoxidableAcero inoxidableNinguno16A1/221.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20 a menos de 30Tubería de acero inoxidableAcero inoxidableNinguno20A3/427.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30 a menos de 40Tubería de acero inoxidableAcero inoxidableNinguno25A134
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40 a menos de 50Tubería de acero inoxidableAcero inoxidableNinguno32A1 1/442.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40 a menos de 50Tubería de acero inoxidableAcero inoxidableNinguno40A1 1/248.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60 a menos de 70Tubería de acero inoxidableAcero inoxidableNinguno50A260.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Banda de silla de montar Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico