(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 6:00 pm 19/10/2024 el día a 5:00 pm el día 20/10/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Banda de resina, montura de polipropileno (tubería de cobre recubierta)

Banda de resina, montura de polipropileno (tubería de cobre recubierta)
  • Descuento por volumen

Tubería flotante tubería de acero revestida Banda de polipropileno

[Caracteristicas]
· Tubería flotante con revestimiento de tubería de cobre. Banda de polipropileno.
· Cuando se utiliza un "pedestal de silla de montar PP", el ajuste de altura se puede realizar 5 mm a la vez.
· Uso para tuberías interiores.
· Hecho de polipropileno

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A10511-0984
A10511-1003
A10511-1037
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior del tubo de ajuste principal (o tubo de aplicación)
(mm)
El tamaño del diámetro de la tubería de acero. Tamaño Diámetro exterior de tubería compatible
(mm)
Color
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10 a menos de 203/8BP1017Perla blanca
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20 a menos de 303/4BP2028Perla blanca
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10 a menos de 203/8PT1019Blanco

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Banda de silla de montar Tipo de tubería aplicable Recubrimiento de tubería de cobre Material Polipropileno
Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico