(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 6:00 pm 19/10/2024 el día a 5:00 pm el día 20/10/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Saddle Band, Half Saddle

Saddle Band, Half Saddle
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Banda de sillín de cierre único para usar con tuberías SGP.
· Acabado galvanizado de galvanizado

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A10438-0018
A10438-0022
A10438-0037
A10438-0041
A10438-0056
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior del tubo de ajuste principal (o tubo de aplicación)
(mm)
El tamaño del diámetro de la tubería de acero (A) Diámetro Nominal (B) Diámetro exterior de tubería compatible
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

40 a menos de 5032A1 1/442.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

40 a menos de 5040A1 1/248.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

60 a menos de 7050A260.5
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

70 a menos de 8065A2 1/276.3
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

80 a menos de 9080A389.1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Banda de silla de montar Tipo de tubería aplicable Tubería SGP Material Acero
Tratamiento de superficies Galvanizado electrolítico Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico