(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Sillín con goma de la banda del sillín (electrochapado / inoxidable)

Sillín con goma de la banda del sillín (electrochapado / inoxidable)
  • Descuento por volumen

Una banda de sillín para tubos de cobre. Equipado con una banda de goma de 3 mm.

[Caracteristicas]
· Una banda de sillín para tubos de cobre.
· Equipado con una banda de goma de 3 mm.
· Proporciona un excelente aislamiento eléctrico para proteger la superficie de la tubería de daños al entrar en contacto con accesorios de soporte.
· Utilice clavijas, tornillos, etc., para fijar.
· Acabado electrogalvanizado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A10435-0016
A10435-0035
A10435-0054
A10457-0047
A10457-0066
A10457-0085
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior del tubo de ajuste principal (o tubo de aplicación)
(mm)
Material Tratamiento de superficies El tamaño del diámetro de la tubería de acero (A) Diámetro Nominal (B) Diámetro exterior de tubería compatible
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

30 a menos de 40Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico32A1 1/434.92
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40 a menos de 50Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico40A1 1/241.28
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

60 a menos de 70Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico65A2 1/266.68
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

30 a menos de 40Acero inoxidableNinguno32A1 1/434.92
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50 a menos de 60Acero inoxidableNinguno50A253.98
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60 a menos de 70Acero inoxidableNinguno65A2 1/266.68

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Banda de silla de montar Tipo de tubería aplicable Tubo de cobre Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico