(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Saddle Band Saddle para tubos de cobre recubiertos

Saddle Band Saddle para tubos de cobre recubiertos
  • Descuento por volumen

Banda de sillín para tubos de cobre recubiertos (principalmente tubos Prezole)

[Caracteristicas]
· Una banda de asiento para tubos de cobre recubiertos (principalmente tubos Prezole)
· Utilice pasadores A, tornillos, etc. para el montaje.
· Acabado galvanizado de galvanizado

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A10443-0018

 
Número de Parte
A10443-0018
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Banda de silla de montar Diámetro exterior del tubo de ajuste principal (o tubo de aplicación)(mm) 20 a menos de 30 Tipo de tubería aplicable Recubrimiento de tubería de cobre (principalmente tubo de prizole)
Material Acero Tratamiento de superficies Galvanizado electrolítico Tamaño 15A
Diámetro exterior de tubería compatible(mm) 23 Cantidad(pieza) 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A10443-0018 de la serie Saddle Band Saddle para tubos de cobre recubiertos.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico