(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Vaso antiderrames tipo N350

Vaso antiderrames tipo N350
  • Descuento por volumen

El mecanismo de no derrame suprime el volumen de aireación al mínimo.

[Caracteristicas]
· Volumen mínimo de aireación de trazas debido al mecanismo de no derrame.
· Una estructura sin aire tipo N-350. Por lo tanto, el volumen de aireación es solo una pequeña cantidad cuando el zócalo y el enchufe están conectados.
· No se requiere purga de aire.
· Válvulas fiables de apertura y cierre totalmente automáticas.
· La conexión está asegurada por una operación de inserción de acción única.
· El cuerpo principal del zócalo y el enchufe evitan que el fluido se filtre en el momento de la separación, y el mecanismo automático de válvula de apertura y cierre también establece la pérdida de presión al mínimo.
· Mecanismo de bloqueo incluido.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
N350-2S
N350-3S
N350-4S
N350-6S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de rosca de conexión T Área seccional mínima
((mm)2)
20 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Rc1/438
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rc3/838
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Rc1/273
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Rc3/4149
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de rosca de conexión T Área seccional mínima
((mm)2)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Estándar Material del cuerpo Acero al carbono especial Material de sellado Caucho nitrilo
Fluidos aplicables Aceite Enchufe (macho) / enchufe (hembra) Zócalo (hembra) Estructura de la válvula Doble paso apertura tipo cierre
Tipos de partes de conexión Rosca hembra Entorno operativo / aplicaciones Maquinaria industrial Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80
Rango de presión de operación(MPa) ::34.3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico