(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Se pueden quitar varios tubos a la vez.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
PQ3M-A |
PQ4M-A |
PQ6-A |
PQ6M-A |
PQ8-A |
Cargando…
Tipo | Múltiple | Material del cuerpo | Resina | Materiales adhesivos | Caucho nitrilo NBR |
---|---|---|---|---|---|
Fluido Aplicable | Aire | Macho femenino | Enchufe (macho) | Estructura de la válvula | Apertura de doble paso |
Tipo de hilo | Con acoplamientos de un toque | Entorno operativo, aplicaciones | Estándar / Vacío / Maquinaria industrial | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | 0::60 |
Rango de presión de operación(MPa) | 0::0.9 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente