(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplamiento ligero Serie E3/E7 Codo de conexión One Touch

Acoplamiento ligero Serie E3/E7 Codo de conexión One Touch
  • Descuento por volumen

Conexiones de acoplamiento fácilmente desmontables, etc. Un enchufe de acoplamiento ligero de la serie E3/E7 con un acoplamiento de un toque, fabricado por Nihon Pisco Co., Ltd.
· Materiales: resina, NBR
· Tipo de conexión: acoplamiento de un toque
· Tipo: estándar

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CPPE3L-4
CPPE7L-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo OD (mm) D
(mm)
Tamaño de conexión (sección transversal efectiva)
((mm)2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

43
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

67
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo OD (mm) D
(mm)
Tamaño de conexión (sección transversal efectiva)
((mm)2)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Resina Materiales adhesivos Caucho nitrilo NBR
Fluido Aplicable Agua / Aire Macho femenino Enchufe (macho) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Con acoplamientos de un toque Entorno operativo, aplicaciones Estándar / Vacío / Maquinaria industrial / Equipos de fabricación de semiconductores Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::60
Rango de presión de operación(MPa) 0::0.9

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico