(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Manguera de conducto - resistente al calor, flexible, serie 21114

Manguera de conducto - resistente al calor, flexible, serie 21114

[Caracteristicas]
· Se utiliza un núcleo de refuerzo de láminas de acero galvanizado, tela de vidrio y papel de aluminio, lo que permite su uso a temperaturas de 180°C o menos.
· Flexible y fácil de almacenar y transportar (evite la expansión y contracción repetidas)
· Las láminas de tela de vidrio de aluminio utilizadas son altamente resistentes al fuego (Flameproof Grade 1)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
21114-50-5
21114-65-5
21114-75-5
21114-90-5
21114-100-5
21114-125-5
21114-150-5
21114-175-5
21114-200-5
21114-300-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D.
(φ)
I.D.
(φ)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Diámetro nominal (mm) Diámetro nominal (pulgadas)
1 Pieza(s)

14 Días o más

1054.551110502
1 Pieza(s)

14 Días o más

1071.567.5140652 1/2
1 Pieza(s)

14 Días o más

108076160753
1 Pieza(s)

13 Días o más

109591190903 1/2
1 Pieza(s)

13 Días o más

10106102.52101004
1 Pieza(s)

13 Días o más

10131127.52501255
1 Pieza(s)

13 Días o más

10155.51522801506
1 Pieza(s)

13 Días o más

10180176.53401757
1 Pieza(s)

13 Días o más

102052023802008
1 Pieza(s)

13 Días o más

10306.530361030012

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Aluminio Laminado Tela de vidrio + Chapado en zinc Placa de acero Refuerzo Espiral Propiedades Estándar / Resistencia al fuego / Resistente al calor Uso del servicio de corte Ninguno
Color Blanco Fluido Aplicable Aire Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::180
Presión permitida (temperatura normal)(MPa) 0.007 Longitud(m) 5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico