(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manguera de conducto - resistente al calor, flexible, serie 21180

Manguera de conducto - resistente al calor, flexible, serie 21180
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
- Conducto formado con tela de poliéster de aluminio y acero galvanizado. Admite temperaturas de 130°C o inferiores.
- Utiliza una película laminada especial para reducir las partículas creadas por la fricción de la superficie.
- Flexible y fácil de almacenar / transportar.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
21180-50-5
21180-65-5
21180-75-5
21180-100-5
21180-125-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D.
(φ)
I.D.
(φ)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Diámetro nominal (mm) Diámetro nominal (pulgadas)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1054.551120502
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1071.567.5140652 1/2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

108076160753
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10106102.52101004
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10131127.52501255

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Aluminio Poliéster Paño + Revestimiento de zinc Placa de acero Espiral de refuerzo Propiedades Estándar / Resistente al calor / Baja generación de polvo Uso del servicio de corte Ninguno
Color Color metálico Fluido Aplicable Aire Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::130
Presión permitida (temperatura normal)(MPa) 0.007 Longitud(m) 5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico