(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manguera de hoja general, tipo VS-CL

Manguera de hoja general, tipo VS-CL

Masa reducida en un 5% - 15% en comparación con VS-C3. Tanto las superficies internas como las externas son lisas, lo que facilita su transporte y transporte.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VS-CL-050-[1-50/1]
VS-CL-065-[1-50/1]
VS-CL-075-[1-50/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión permitida (temperatura normal)
(MPa)
O.D.
(Ø)
Designación nominal (o diámetro nominal) / mm
(φ)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Diámetro nominal / pulgada
(φ)
I.D.
(mm)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)

11 Días o más

~0.29457.050610250.81 ~ 50
1 Pieza(s)

18 Días o más

~0.29471.0658002 1/263.51 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

~0.24584751360376.21 ~ 50

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera Cloruro de vinilo
Color Blanco translúcido Propiedades Estándar / Vacío Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico