(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

General · Manguera trenzada tipo VS-C

General · Manguera trenzada tipo VS-C

Tanto las superficies internas como las externas son lisas, lo que facilita su transporte y transporte. La parte blanda es transparente, lo que le permite ver los productos que se transportan.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VS-C-050-[1-50/1]
VS-C-075-[1-50/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(Ø)
Designación nominal (o diámetro nominal) / mm
(φ)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Diámetro nominal / pulgada
(φ)
I.D.
(mm)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)

11 Días o más

6150500250.81 ~ 50
1 Pieza(s)

20 Días o más

87.675775376.21 ~ 50

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera Cloruro de vinilo
Presión permitida (temperatura normal)(MPa) ::0.392 Color Transparencia natural Propiedades Estándar / Transparencia / Vacío
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico