(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manguera de conducto - verde transparente, vinilo, antiestático, serie DC-EF

Manguera de conducto - verde transparente, vinilo, antiestático, serie DC-EF

Un cloruro de vinilo suave mezclado especial proporciona antiestática superior. Transparente (un verde claro), para que pueda ver lo que está pasando.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DC-EF-100-[1-30/1]

Número de Parte
DC-EF-100-[1-30/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud
(m)
1 Pieza(s)

11 Días o más

1 ~ 30

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material PVC (cloruro de polivinilo) Propiedades Estándar / Rendimiento antiestático Uso del servicio de corte Presencia
Color Transparencia O.D.(φ) 112.2 I.D.(φ) 101.6
Fluido Aplicable Polvo / Aire Presión máxima permitida (temperatura normal)(MPa) 0.03 Radio de curvatura permisible(mm) 100
Diámetro nominal mm (pulgadas) 100(4)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico