(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Manguera de conducto - aplicación alimentaria, serie ELGL

Manguera de conducto - aplicación alimentaria, serie ELGL

Manguera ecológica. El producto es liviano, tiene una excelente flexibilidad y cumple con la Ley de Sanidad de Alimentos de Japón.

[Caracteristicas]
· Resistencia superior a la flexión repetida.
· Ligero y flexible.
· Manguera ecológica que no contiene cloro ni plastificantes.
· Cumple con los estándares para equipos y envases de envases basados en las Leyes de saneamiento de alimentos del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Número 201. (Excluye aceites y grasas)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ELGL-32-[1-20/1]
ELGL-50-[1-20/1]
ELGL-65-[1-20/1]
ELGL-75-[1-20/1]
ELGL-90-[1-20/1]
ELGL-100-[1-20/1]
ELGL-125-20
ELGL-150-20
ELGL-200-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(φ)
I.D.
(φ)
Presión permitida (20 ° C)
(MPa)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Diámetro nominal
(φ)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)

12 Días o más

39.5320.0650321 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

58.550.80.0560501 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

71.863.50.0470651 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

85.276.20.0490751 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

98.2890.03100901 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

110.8101.60.031101001 ~ 20
5 Pieza(s)

12 Días o más

1381270.0215012520
5 Pieza(s)

12 Días o más

165.5152.40.0219015020
5 Pieza(s)

12 Días o más

220203.70.0125020020

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de la manguera Elastómero + Resina Olefínica Características Flexión Uso del servicio de corte Presencia
Color Blanco Fluido Aplicable Polvo / Aire Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico