(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manguera de conducto - PVC, resistente al frío/calor, serie DC-AR (Números de pieza)

Manguera de conducto - PVC, resistente al frío/calor, serie DC-AR

[Caracteristicas]
· Ofrece una excelente resistencia a la abrasión en comparación con las mangueras de conducto de tipo PVC.
· Excelente resistencia al frío y al calor (rango de temperatura de funcionamiento: 30°C a 80°C).
· Esta es una manguera de conducto de alta calidad con conductividad efectiva (antiestática).
· Como no se curva fácilmente, el tratamiento se vuelve muy simple.
· Esta manguera se adapta rápidamente a la temperatura del entorno de trabajo y no desarrolla grietas (fisuras) de ozono como las de las mangueras existentes.
· El corte y el montaje son fáciles y el trabajo de tuberías se puede realizar fácilmente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DC-AR-038-[1-30/1]
DC-AR-050-[1-30/1]
DC-AR-065-[1-30/1]
DC-AR-075-[1-30/1]
DC-AR-100-[1-30/1]
DC-AR-150-[1-20/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(φ)
I.D.
(φ)
Presión máxima permitida (temperatura normal)
(MPa)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Longitud
(m)
Diámetro nominal mm (pulgadas)
1 Pieza(s)

96 Días o más

47.838.10.03451 ~ 3038(1 1/2)
1 Pieza(s)

18 Días o más

61.850.60.03551 ~ 3050(2)
1 Pieza(s)

18 Días o más

73.662.40.02651 ~ 3065(2 1/2)
1 Pieza(s)

18 Días o más

87.876.40.02751 ~ 3075(3)
1 Pieza(s)

81 Días o más

113.6101.60.011001 ~ 30100(4)
1 Pieza(s)

18 Días o más

166.8152.40.011501 ~ 20150(6)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Resina olefínica Propiedades Estándar / Rendimiento antiestático / Resistente a la abrasión / Resistencia al frío / Resistente al calor Uso del servicio de corte Presencia
Color Negro Fluido Aplicable Polvo / Granos / Papel de desecho Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -30::80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico