(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Codo de unión de tubo atornillado de acero inoxidable

Codo de unión de tubo atornillado de acero inoxidable
  • Descuento por volumen

Un codo de unión de tubo atornillado de acero inoxidable adecuado para su uso con tuberías en la pulpa, maquinaria petroquímica y química, equipos de control de contaminación y energía, textiles, alimentos, químicos, construcción naval, vehículos, viviendas, tratamiento de agua, suministro de agua, alcantarillado y Industrias de semiconductores.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UL-10A-SUS
UL-15A-SUS
UL-20A-SUS
UL-25A-SUS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M1
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

103/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101B(25A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Rosca de conexión tipo M1 Rc Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Químico / Aceite
Divisiones de Max. Presión operacional 1.0 Mpa o menos Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico