(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios para tuberías de instrumentación con sellador de roscas - tapa, NPT hembra, acero inoxidable 316

Accesorios para tuberías de instrumentación con sellador de roscas - tapa, NPT hembra, acero inoxidable 316

Los accesorios de instrumentación con tapa de acero están mecanizados a un nivel de tolerancia excepcional con roscas laminadas para mayor resistencia. Utilice estos accesorios en aplicaciones de presión extrema. El acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 4735acero inoxidable 316instrumentacióntapa hexagonalgorra1/8"fnpt1/8" npt hembra6500 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4736acero inoxidable 316instrumentacióntapa hexagonalgorra1/4"fnpt1/4" npt hembra6600 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4737acero inoxidable 316instrumentacióntapa hexagonalgorra3/8"fnpt3/8" npt hembra5300 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4738acero inoxidable 316instrumentacióntapa hexagonalgorra1/2"fnpt1/2" npt hembra4900 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-4735
ZUSA-PF-4736
ZUSA-PF-4737
ZUSA-PF-4738
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Conexión A
1 Pieza(s)

13 Días

1/8B(6A)1/8" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

1/4B(8A)1/4" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

3/8B(10A)3/8" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/2" NPT hembra

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Tipo de conección Hilo (Terminal) Forma de conexión Tapas
Rosca de conexión tipo M1 北米独自項目(北米以外使用不可)_1 Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico