(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Los accesorios de instrumentación cerrados están mecanizados a un nivel de tolerancia excepcional con roscas laminadas para mayor resistencia. Utilice estos accesorios en aplicaciones de presión extrema. El acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
número de pieza | material | clase de presión | estilo | forma | tamaño de la tubería | tipo de conección | conexión (a) | conexión (B) | presión laboral | especificaciones cumplidas |
zusa-pf - 4570 | acero inoxidable 316 | instrumentación | cerrar el pezón | derecho | 1/8" | mnpt | 1/8" npt macho | 1/8" npt macho | 10000 psi | ansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 4571 | acero inoxidable 316 | instrumentación | cerrar el pezón | derecho | 1/4" | mnpt | 1/4" npt macho | 1/4" npt macho | 8000 psi | ansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 4572 | acero inoxidable 316 | instrumentación | cerrar el pezón | derecho | 3/8" | mnpt | 3/8" npt macho | 3/8" npt macho | 7800 psi | ansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 4573 | acero inoxidable 316 | instrumentación | cerrar el pezón | derecho | 1/2" | mnpt | 1/2" npt macho | 1/2" npt macho | 7700 psi | ansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1 |
Número de Parte |
---|
ZUSA-PF-4570 |
ZUSA-PF-4571 |
ZUSA-PF-4572 |
ZUSA-PF-4573 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Material | Acero inoxidable 316 (316 L) | Tipo de conección | Hilo <-> Hilo, Diámetro Igual | Forma de conexión | Cerrar las boquillas de tubería |
---|---|---|---|---|---|
Rosca de conexión tipo M1 | NPT | Rosca de conexión tipo M2 | NPT | Tipo | Adecuado |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente