(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· El producto consta del cuerpo principal, anillo y tuerca de anillo. Dado que se puede construir cortando la tubería de acero con un cortatubos, sin mecanizar, se garantiza la eficiencia del trabajo.
· Además, se puede conectar con tubos de cobre recocido y varios tubos utilizando también un pasador (anillo de inserción).
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
RMC-03818 |
RMC-05818 |
RMC-06818 |
RMC-06828 |
RMC-06838 |
RMC-08818 |
RMC-08828 |
RMC-08838 |
RMC-10828 |
RMC-10838 |
RMC-10848 |
RMC-12838 |
RMC-12848 |
RMC-81818 |
RMC-81828 |
RMC-82818 |
RMC-82828 |
RMC-83828 |
RMC-83838 |
RMC-83848 |
Cargando…
Material | Latón (sin cadmio) | Tratamiento de superficies | Ninguno | Fluido Aplicable | Aire |
---|---|---|---|---|---|
Presión máxima de funcionamiento | 7 - MPa | Rango de temperatura de funcionamiento * Uso dentro del rango sin congelación | -20::150°C | Tipo de conección | Tornillo de tubería, tipo de enchufe |
Forma de conexión | Unión, hilo interior-exterior | Tipo de rosca de conexión | R | Tipos | Adecuado |
Tipo de montaje | Anillo de montaje | Tipo de tubería aplicable | Tubo de cobre (general) | Material de tubo aplicable | Cobre / Acero inoxidable |
Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) | de 2.0 Mpa | Presión de funcionamiento normal(MPa) | 3.5 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente