(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Casquillo hexagonal: latón, accesorio para tubería, BSPT hembra a BSPT macho, clase 125

Casquillo hexagonal: latón, accesorio para tubería, BSPT hembra a BSPT macho, clase 125

El latón es una excelente opción para tuberías BSPT hembra - macho con casquillo hexagonal y sellador de roscas para agua fría y caliente. Accesorios que cumplen con los estándares de bajo contenido de plomo NSF/ANSI 61 y NSF/ANSI 372 y se pueden usar con agua potable. Estos accesorios de compresión tienen aplicaciones específicas de presión de agua; clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZUSA-PF-10654
ZUSA-PF-10655
ZUSA-PF-10656
ZUSA-PF-10657
ZUSA-PF-10658
ZUSA-PF-10659
ZUSA-PF-10660
ZUSA-PF-10661
ZUSA-PF-10662
ZUSA-PF-10663
ZUSA-PF-10664
ZUSA-PF-10665
ZUSA-PF-10666
ZUSA-PF-10667
ZUSA-PF-10668
ZUSA-PF-10669
ZUSA-PF-10670
ZUSA-PF-10671
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(pulgada)
Rosca 2
(pulgada)
1 Pieza(s)

81 Días

1/21/8
1 Pieza(s)

81 Días

1/21/4
1 Pieza(s)

81 Días

1/23/8
1 Pieza(s)

81 Días

3/41/4
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/43/8
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/41/2
1 Pieza(s)

81 Días

11/2
1 Pieza(s)

81 Días

13/4
1 Pieza(s)

81 Días

1 1/43/4
1 Pieza(s)

51 Días

1 1/41
1 Pieza(s)

51 Días

1 1/21/4
1 Pieza(s)

81 Días

1 1/21/2
1 Pieza(s)

51 Días

1 1/23/4
1 Pieza(s)

81 Días

1 1/21
1 Pieza(s)

51 Días

1 1/21 1/4
1 Pieza(s)

81 Días

21
1 Pieza(s)

81 Días

21 1/4
1 Pieza(s)

81 Días

21 1/2
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(pulgada)
Rosca 2
(pulgada)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón Presión máxima de funcionamiento 125 Tipo de rosca de conexión R

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico