(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tornillo de ajuste de la camiseta hembra-macho

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SRT-82828
SRT-83838
SXT-82828
SXT-83838
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipos de tornillo 3 (cuando el diámetro es diferente o el tornillo de tipo diferente) Rosca de conexión tipo M1 Nominal de rosca 3 (diferentes diámetros o diferentes tipos de tornillo) Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10RcR1/4B(8A)1/4B(8A)1/4B(8A)51.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10RcR3/8B(10A)3/8B(10A)3/8B(10A)57.0
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

10RRc1/4B(8A)1/4B(8A)1/4B(8A)52.0
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

10RRc3/8B(10A)3/8B(10A)3/8B(10A)58.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón (sin cadmio) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 21 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Forma de conexión Tee Rosca de conexión tipo M2 Rc Tratamiento de superficies Ninguno
Fluido Aplicable Aire Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::150
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno Presión de funcionamiento normal(MPa) 14.0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico