(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Los accesorios de instrumentación con boquilla hexagonal reductora están mecanizados a un nivel de tolerancia excepcional con roscas laminadas para mayor resistencia. Utilice estos accesorios en aplicaciones de presión extrema. El acero galvanizado tiene buena resistencia y buena resistencia a la corrosión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
número de pieza | material | clase de presión | estilo | forma | tamaño de la tubería | tipo de conección | conexión (a) | conexión (B) | presión laboral | especificaciones cumplidas |
zusa-pf - 5333 | acero galvanizado | instrumentación | pezón hexagonal reductor | derecho | 1/4" x 1/8" | mnpt | 1/4" npt macho | 1/8" npt macho | 8000 psi | ansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 5334 | acero galvanizado | instrumentación | pezón hexagonal reductor | derecho | 3/8" x 1/8" | mnpt | 3/8" npt macho | 1/8" npt macho | 7800 psi | ansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 5335 | acero galvanizado | instrumentación | pezón hexagonal reductor | derecho | 3/8" x 1/4" | mnpt | 3/8" npt macho | 1/4" npt macho | 7800 psi | ansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 5336 | acero galvanizado | instrumentación | pezón hexagonal reductor | derecho | 1/2" x 1/8" | mnpt | 1/2" npt macho | 1/8" npt macho | 7700 psi | ansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 5337 | acero galvanizado | instrumentación | pezón hexagonal reductor | derecho | 1/2" x 1/4" | mnpt | 1/2" npt macho | 1/4" npt macho | 7700 psi | ansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 5338 | acero galvanizado | instrumentación | pezón hexagonal reductor | derecho | 1/2" x 3/8" | mnpt | 1/2" npt macho | 3/8" npt macho | 7700 psi | ansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 5339 | acero galvanizado | instrumentación | pezón hexagonal reductor | derecho | 3/4" x 1/4" | mnpt | 3/4" npt macho | 1/4" npt macho | 7300 psi | ansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 5340 | acero galvanizado | instrumentación | pezón hexagonal reductor | derecho | 3/4" x 1/2" | mnpt | 3/4" npt macho | 1/2" npt macho | 7300 psi | ansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1 |
Número de Parte |
---|
ZUSA-PF-5333 |
ZUSA-PF-5334 |
ZUSA-PF-5335 |
ZUSA-PF-5336 |
ZUSA-PF-5337 |
ZUSA-PF-5338 |
ZUSA-PF-5339 |
ZUSA-PF-5340 |
Cargando…
Material | Acero inoxidable 304 (SUS304) | Tipo de conección | Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual | Forma de conexión | Cerrar las boquillas de tubería |
---|---|---|---|---|---|
Rosca de conexión tipo M1 | NPT | Rosca de conexión tipo M2 | NPT | Tipo | Adecuado |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente