(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Boquilla de montaje tipo tornillo (especificaciones de tornillo G)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SGN-82828

Número de Parte
SGN-82828
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón (sin cadmio) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 21 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Forma de conexión Pezón Rosca de conexión tipo M1 G (roscado) Hilo Nominal M1 1/4B(8A)
Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Aire Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::150 Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno
Longitud L(mm) 23.0 Presión de funcionamiento normal(MPa) 14.0

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SGN-82828 de la serie Boquilla de montaje tipo tornillo (especificaciones de tornillo G).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico