(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Conector táctil Tees Conector

Conector táctil Tees Conector
  • Descuento por volumen

Un accesorio de un toque compatible con vacío que ofrece una gran fuerza de dibujo y durabilidad. Tees conector seleccionable de metal y resina.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CKT-10-01

 
Número de Parte
CKT-10-01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conectores táctiles Material del cuerpo Latón Material de sellado NBR (caucho de nitrilo)
Material de la porción del hilo C3604 (latón) Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua industrial / Aire comprimido (incluido el vacío)
Tipo de montaje Rama de montaje de tornillo Conexión de rama de montaje de tornillo Conector en T Temperatura de operación -5::60
Tamaño de tubo 1(φ) 10 Rosca T R1/8

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CKT-10-01 de la serie Conector táctil Tees Conector.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico