(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Junron One-Touch Fitting Serie W (equipo de soldadura por puntos para tuberías) Unión (hecha de latón)

Junron One-Touch Fitting Serie W (equipo de soldadura por puntos para tuberías) Unión (hecha de latón)
  • Descuento por volumen

No es inflamable. Fuerza corporal superior y resistencia al impacto. La empuñadura del tubo viene con un mecanismo giratorio. Todo el material de sellado es NBR resistente al agua. No es necesario utilizar cinta selladora. La parte roscada R (PT) y la parte de conexión de resina giran.

[Características]
· La parte de plástico cumple con la clasificación de retardante de llama UL94V-0.
· La resistencia al estallido de la pieza de ajuste a presión de resina R (PT) es mayor que la de las piezas convencionales.
· La resistencia a los golpes ha mejorado enormemente gracias a un nuevo mecanismo de agarre del tubo.
· El clip para tubo gira suavemente en el accesorio y evita la rotura del tubo debido a la rotación del mismo.
· Junta tórica resistente al agua y junta en V fabricada en NBR.
· La parte del tornillo R (PT) ya está sellada, por lo que no se requiere cinta selladora.
· La parte combinada del tornillo R (PT) de la T del codo y la parte de resina se pueden girar después del ajuste, lo que significa que la tubería se puede instalar en cualquier dirección y la parte del tornillo se puede apretar incluso si la parte de resina está fija.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WU-06BS
WU-08BS
WU-10BS
WU-12BS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

6
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo Latón Material de sellado en V NBR resistente al agua
Material del tornillo terminal Sin parte del hilo Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro Unión, diámetro igual Unión Rango de temperatura de funcionamiento 0::+60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico