(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Controles de flujo: empuje de codo universal para conectar, resistente a salpicaduras, latón, ajuste de perilla, serie C【1-10 piezas por paquete】

Controles de flujo: empuje de codo universal para conectar, resistente a salpicaduras, latón, ajuste de perilla, serie C
  • Descuento por volumen

Un controlador de velocidad de tipo One-Touch compatible con vacío que presenta una gran resistencia y durabilidad de dibujo.

PDF

 
Número de Parte
C4-01SC-I
C4-01SC-O
C4-M5SC-I
C4-M5SC-O
C6-01SC-I
C6-01SC-O
C6-02SC-I
C6-02SC-O
C6-M5SC-I
C6-M5SC-O
C8-01SC-I
C8-01SC-O
C8-02SC-I
C8-02SC-O
C8-03SC-I
C8-03SC-O
C10-02SC-I
C10-02SC-O
C10-03SC-I
C10-03SC-O
C10-04SC-I
C10-04SC-O
C12-03SC-I
C12-03SC-O
C12-04SC-I
C12-04SC-O
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDirección de control Diámetro exterior del tubo D
(φ)
Rosca T
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de entrada4R1/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de salida4R1/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de entrada4M5×0.8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de salida4M5×0.8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de entrada6R1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Medidor de salida6R1/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de entrada6R1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Medidor de salida6R1/4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de entrada6M5×0.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Medidor de salida6M5×0.8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de entrada8R1/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de salida8R1/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de entrada8R1/4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de salida8R1/4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de entrada8R3/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de salida8R3/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de entrada10R1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Medidor de salida10R1/4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de entrada10R3/8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

10Medidor de salida10R3/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de entrada10R1/2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de salida10R1/2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de entrada12R3/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de salida12R3/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de entrada12R1/2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Medidor de salida12R1/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Controlador de velocidad Material del cuerpo C3604: latón Forma del cuerpo principal Codo
Medio ambiente, aplicaciones Estándar / Resistencia a la salpicadura Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::60 Material de la porción del hilo C3604: latón
Rango de presión de operación(MPa) 0.05::0.7 Tipo de perilla Resina Tipo de tuerca de seguridad Biselado con dos planos paralelos
Tipo de articulación Rosca macho + acoplamientos de un toque Presión máxima de funcionamiento(MPa) 0.7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico