(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Controlador de velocidad inviolable, tipo estándar, tipo codo metálico, serie AS□2□0-T【1-10 piezas por paquete】

Controlador de velocidad inviolable, tipo estándar, tipo codo metálico, serie AS□2□0-T
  • Descuento por volumen

Controlador de velocidad para evitar operaciones manuales involuntarias.
[Características]
· El flujo se puede ajustar con una herramienta dedicada.
· Tipo estándar
· Tipo codo de metal.
· Cumple con RoHS.
· Tamaño del cuerpo: M5 estándar, 1/8 y 1/4 estándar, 3/8 estándar y 1/2 estándar.
· Control: Medidor de salida / medidor de entrada.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
AS1200-M5-T
AS2200-01-ST
AS2200-02-ST
AS2200-F01-ST
AS2200-F02-ST
AS2200-N01-ST
AS2200-N02-ST
AS2210-01-ST
AS3200-02-ST
AS3200-03-ST
AS3200-F03-ST
AS3200-N02-ST
AS3200-N03-ST
AS4200-04-ST
AS4200-F04-ST
AS4200-N04-ST
AS4210-04-ST
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de control Tasa de flujo
(l/min)
Temperatura ambiente y temperatura del fluido de trabajo
(℃)
Opción Tamaño corporal Conexión de tubería Diámetro del agujero Lado del cilindro Conexión de tubería Diámetro del orificio Lado de la válvula electromagnética

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida--Sin selloEstándar M5M5 × 0.8M5 × 0.8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida--Con sello1/8, 1/4 estándaresR 1/8Rc 1/8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida460-Con sello1/8, 1/4 estándaresR 1/4Rc 1/4
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida--Con sello1/8, 1/4 estándaresR 1/8G 1/8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida460-Con sello1/8, 1/4 estándaresR 1/4G 1/4

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida--Con sello1/8, 1/4 estándaresNPT 1/8NPT 1/8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida460-Con sello1/8, 1/4 estándaresNPT 1/4NPT 1/4
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada230-5~60Con sello1/8, 1/4 estándaresR 1/8Rc 1/8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida920-Con sello3/8 estándarR 1/4Rc 3/8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida920-Con sello3/8 estándarR 3/8Rc 3/8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida920-Con sello3/8 estándarR 3/8G 3/8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida920-Con sello3/8 estándarNPT 1/4NPT 3/8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida920-5~60Con sello3/8 estándarNPT 3/8NPT 3/8

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida1,700-Con sello1/2 estándarR 1/2Rc 1/2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida1,700-Con sello1/2 estándarR 1/2G 1/2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de salida1,700-5~60Con sello1/2 estándarNPT 1/2NPT 1/2
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Medidor de entrada1,700-Con sello1/2 estándarR 1/2Rc 1/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Controlador de velocidad Material del cuerpo Aleación de zinc y latón Formato Tipo de codo conectado directamente al cilindro
Medio ambiente, aplicaciones Estándar Material de la porción del hilo Aleación de zinc y latón Rango de presión de operación(MPa) 0.1::1.0
Tipo de perilla A prueba de manipulaciones Opción de tuerca de seguridad Tuerca de seguridad de forma hexagonal Tipo de articulación Hilo macho + hilo hembra

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico