(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 22/2 el día a 5:00 pm el día 23/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Acoplamiento de tubería con agente de sellado Acoplamiento WS Diferencial de diámetro de tres lados T

Acoplamiento de tubería con agente de sellado Acoplamiento WS Diferencial de diámetro de tres lados T
  • Descuento por volumen

Los tornillos de fijación están recubiertos con sellador prerrevestido con fluororesina. No es necesario envolver la cinta de sellado alrededor de la sección roscada de las tuberías de conexión para 4B nominal o inferior. El agente de sellado a base de flúor tiene un efecto de lubricación, reduciendo el trabajo de tuberías.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

WS-BRT-32X25X32A

Número de Parte
WS-BRT-32X25X32A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material FCMB27-05 Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente
Forma de conexión Tee Tipos de tornillo 3 (cuando el diámetro es diferente o el tornillo de tipo diferente) Rc Rosca de conexión tipo M1 Rc
Nominal de rosca 3 (diferentes diámetros o diferentes tipos de tornillo) 1 1/4B(32A) Rosca de conexión tipo M2 Rc Hilo Nominal M1 1 1/4B(32A)
Hilo Nominal M2 1B(25A) Tratamiento de superficies Galvanizado en caliente Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Divisiones de Max. Presión operacional 1.0 Mpa o menos Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::60 Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Ninguno Banda Presencia Selladores Sellador de fluororresina

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WS-BRT-32X25X32A de la serie Acoplamiento de tubería con agente de sellado Acoplamiento WS Diferencial de diámetro de tres lados T.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico