(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Zócalo de montaje CK Pre-Seal SUS recto

Zócalo de montaje CK Pre-Seal SUS recto
  • Descuento por volumen

· El último producto de metales CK es un accesorio de acero inoxidable con material de sellado. Elimina problemas tales como "corrosión", "contaminación del material de sellado" y "fugas" en los accesorios de rosca de acero inoxidable. La serie definitiva de accesorios de acero inoxidable, utilizada en todos los sectores relacionados con alimentos, medicina y piezas de precisión. Ya no es necesario aplicar sellador. También reduce drásticamente las tuberías y reparaciones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
P-SUS-S-6A
P-SUS-S-8A
P-SUS-S-10A
P-SUS-S-15A
P-SUS-S-20A
P-SUS-S-25A
P-SUS-S-32A
P-SUS-S-40A
P-SUS-S-50A
P-SUS-S-65A
P-SUS-S-80A
P-SUS-S-100A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4B(100A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Forma de conexión Enchufe Rosca de conexión tipo M1 Rc Tratamiento de superficies Ninguno
Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional 2.0 Mpa o menos Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico