(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios para tuberías de instrumentación con boquilla hexagonal reductora de latón con sellador de roscas, NPT macho

Accesorios para tuberías de instrumentación con boquilla hexagonal reductora de latón con sellador de roscas, NPT macho

Las roscas macho reductoras de niple hexagonal de estos accesorios tienen un sellador de roscas de PTFE preaplicado para una protección adicional contra fugas. Los accesorios de instrumentación están mecanizados a un nivel de tolerancia excepcional con roscas laminadas para mayor resistencia. Utilice estos accesorios en aplicaciones de presión extrema. El latón tiene buena resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 5157latóninstrumentaciónpezón hexagonal reductorderecho1/4" x 1/8"mnpt1/4" npt macho1/8" npt macho3600 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5158latóninstrumentaciónpezón hexagonal reductorderecho3/8" x 1/8"mnpt3/8" npt macho1/8" npt macho3500 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5159latóninstrumentaciónpezón hexagonal reductorderecho3/8" x 1/4"mnpt3/8" npt macho1/4" npt macho3500 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5160latóninstrumentaciónpezón hexagonal reductorderecho1/2" x 1/8"mnpt1/2" npt macho1/8" npt macho3400 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5161latóninstrumentaciónpezón hexagonal reductorderecho1/2" x 1/4"mnpt1/2" npt macho1/4" npt macho3400 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5162latóninstrumentaciónpezón hexagonal reductorderecho1/2" x 3/8"mnpt1/2" npt macho3/8" npt macho3400 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5163latóninstrumentaciónpezón hexagonal reductorderecho3/4" x 1/4"mnpt3/4" npt macho1/4" npt macho3200 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 5164latóninstrumentaciónpezón hexagonal reductorderecho3/4" x 1/2"mnpt3/4" npt macho1/2" npt macho3200 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-5157
ZUSA-PF-5158
ZUSA-PF-5159
ZUSA-PF-5160
ZUSA-PF-5161
ZUSA-PF-5162
ZUSA-PF-5163
ZUSA-PF-5164
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B
1 Pieza(s)

81 Días

24.8281/4B(8A)1/8B(6A)1/4" NPT macho1/8" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

24.1383/8B(10A)1/8B(6A)3/8" NPT macho1/8" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

24.1383/8B(10A)1/4B(8A)3/8" NPT macho1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

23.4481/2B(15A)1/8B(6A)1/2" NPT macho1/8" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

23.4481/2B(15A)1/4B(8A)1/2" NPT macho1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

23.4481/2B(15A)3/8B(10A)1/2" NPT macho3/8" NPT macho
1 Pieza(s)

51 Días

22.0693/4B(20A)1/4B(8A)3/4" NPT macho1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

22.0693/4B(20A)1/2B(15A)3/4" NPT macho1/2" NPT macho

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero recubierto de negro Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro Desigual Forma de conexión Cerrar las boquillas de tubería
Rosca de conexión tipo M1 NPT Rosca de conexión tipo M2 NPT Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico