(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Instalación de tuberías, enchufe

Instalación de tuberías, enchufe
  • Descuento por volumen

Un accesorio de plomería que utiliza una conexión por tornillo para tuberías de acero de diámetro pequeño / mediano. Sigue la especificación JIS B 2301 para un accesorio de tubería de hierro fundido maleable de tipo tornillo. El galvanizado en caliente reduce el efecto sobre el medio ambiente.

PDF

 
Número de Parte
P-15A-B
P-15A-W
P-20A-B
P-20A-W
P-25A-B
P-25A-W
P-32A-B
P-32A-W
P-40A-B
P-40A-W
P-50A-B
P-50A-W
P-65A-B
P-65A-W
P-80A-B
P-80A-W
P-100A-B
P-100A-W
P-125A-W
P-150A-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Tratamiento de superficies
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1/2B(15A)[No provisto] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3/4B(20A)[No provisto] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1B(25A)[No provisto] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1B(25A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1 1/4B(32A)[No provisto] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1 1/2B(40A)[No provisto] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/2B(40A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2B(50A)[No provisto] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2B(50A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2 1/2B(65A)[No provisto] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2 1/2B(65A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3B(80A)[No provisto] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3B(80A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4B(100A)[No provisto] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4B(100A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5B(125A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6B(150A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material FCMB27-05 Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2.5 Tipo de conección Paso (Terminal)
Forma de conexión Enchufe Rosca de conexión tipo M1 R Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Gas / Aceite
Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico