(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios para tuberías con sellador de roscas - tapón de cabeza hexagonal, NPT macho, acero inoxidable 304 clase 150

Accesorios para tuberías con sellador de roscas - tapón de cabeza hexagonal, NPT macho, acero inoxidable 304 clase 150

Las roscas macho de estos accesorios para tuberías con tapón de cabeza hexagonal tienen un sellador de roscas de PTFE preaplicado para una protección adicional contra fugas. Utilice accesorios clase 150 en aplicaciones de baja presión. El acero inoxidable 304 tiene muy buena resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 357acero inoxidable 304clase 150enchufe de cabeza hexagonalenchufar1/8"mnpt1/8" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 358acero inoxidable 304clase 150enchufe de cabeza hexagonalenchufar1/4"mnpt1/4" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 359acero inoxidable 304clase 150enchufe de cabeza hexagonalenchufar3/8"mnpt3/8" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 360acero inoxidable 304clase 150enchufe de cabeza hexagonalenchufar1/2"mnpt1/2" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 361acero inoxidable 304clase 150enchufe de cabeza hexagonalenchufar3/4"mnpt3/4" npt macho150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 362acero inoxidable 304clase 150enchufe de cabeza hexagonalenchufar1"mnptmacho de 1" npt150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 364acero inoxidable 304clase 150enchufe de cabeza hexagonalenchufar1-1/2"mnptmacho de 1-1/2" npt150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 365acero inoxidable 304clase 150enchufe de cabeza hexagonalenchufar2"mnptmacho de 2" npt150 psiastm a351, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-357
ZUSA-PF-358
ZUSA-PF-359
ZUSA-PF-360
ZUSA-PF-361
ZUSA-PF-362
ZUSA-PF-364
ZUSA-PF-365
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Conexión A
1 Pieza(s)

81 Días

1/8B(6A)1/8" NPT macho
1 Pieza(s)

Presupuesto

1/4B(8A)1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/8B(10A)3/8" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

1/2B(15A)1/2" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

3/4B(20A)3/4" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

1B(25A)1" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

1 1/2B(40A)Macho NPT de 1-1/2"
1 Pieza(s)

81 Días

2B(50A)Macho NPT de 2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.034 Tipo de conección Hilo (Terminal)
Forma de conexión Tapones en ángulo Rosca de conexión tipo M1 NPT Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico