(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Válvula de bola de montaje mecánico para tuberías de acero inoxidable (VZB-13)

Válvula de bola de montaje mecánico para tuberías de acero inoxidable VZB-13
  • Descuento por volumen

Un accesorio de tubo mecánico desarrollado para tubos de acero inoxidable. Altamente confiable, aprovecha la resistencia y el peso ligero del acero inoxidable para proporcionar una excelente resistencia a la corrosión y al calor.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VZB-13

Número de Parte
VZB-13
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, diámetro de tubería de plomería
(Ø)
Lado del controlador, diámetro del tubo de plomería
(Ø)
Longitud L
(mm)
Altura H
(mm)
Color de la manija Designación nominal (Su)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

15.8815.888380Verde13

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola A pleno Fluido Aplicable Agua Forma del cuerpo principal Recto
Material del cuerpo Acero inoxidable Método de operación Manual Lado de suministro, tipo de conexión Junta de tubo de metal
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::100 Rango de presión de operación(MPa) 0::1 Forma de la manija estándar
Lado de control, tipo de conexión Junta de tubo de metal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico