(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo externo / bola de drenaje externo Ace Ball Zero (latón) BL

Tornillo externo / bola de drenaje externo Ace Ball Zero (latón) BL
  • Descuento por volumen

Una gran cantidad de variaciones, que incluyen conexiones que ahorran trabajo, resistencia a los fluidos súper reducida y excelente belleza funcional. Para todo tipo de equipos y tuberías de presión de aceite y aire para instalaciones relacionadas con el suministro de agua y agua.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BL-0400
BL-0600
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillos de montaje del lado primario (lado de suministro) Dimensión nominal A Tubo OD D en el lado secundario (lado controlado)
(Ø)
Diámetro del agujero d
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/2B(15A)12.710
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)1613
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillos de montaje del lado primario (lado de suministro) Dimensión nominal A Tubo OD D en el lado secundario (lado controlado)
(Ø)
Diámetro del agujero d
(φ)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola Diámetro reducido Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Forma del cuerpo principal Recto
Material del cuerpo C37700 Latón Método de operación Manual Lado primario (lado de suministro) Tipo de conexión A R(PT)
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::80 Revestimiento del cuerpo Ninguno Forma de la manija Perilla estándar
Conexión tipo D en el lado secundario (lado controlado) Tipo de drenaje Presión operacional 0,98 MPa o menos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico