(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Válvula de acero inoxidable Válvula de bola con brida CSJ 10K

Válvula de acero inoxidable Válvula de bola con brida CSJ 10K
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El diseño de puerto completo reduce la pérdida de presión.
· Se proporciona un mango SUS como opción para el mango FC estándar.
· La posición de la tecla se puede bloquear en "Completamente abierto" o "Completamente cerrado".
· Las dimensiones entre superficies se ajustan a ASME B 16.10 JIS B 2002.
· Equipado con una función antiestática.
· Incluye orificio para evitar el aumento anormal de la presión.
· Con función de sujeción del mango.
· Se pueden fabricar bridas JIS20K y ANSI150lb.
· Tamaños superiores a 150 A también están disponibles.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSJ-10S1-15-FC
CSJ-10S1-20-FC
CSJ-10S1-25-FC
CSJ-10S1-50-FC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLado de suministro, brida de tubo nominal Lado de control, brida de tubo nominal Longitud L
(mm)
Altura H
(mm)
Dimensión W
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/2B(15A)1/2B(15A)10885145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/4B(20A)3/4B(20A)11792145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101B(25A)1B(25A)12790165
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102B(50A)2B(50A)178118230

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola Puerto lleno Forma del cuerpo principal Recto Material del cuerpo Acero inoxidable 304
Método de operación Manual Lado de suministro, tipo de conexión Brida JIS20K Forma de la manija Manija de bloqueo
Lado de control, tipo de conexión Brida JIS20K Material de la manija FC

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico